Nr Zamówienia | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0180.14005 | K | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 10 | | | 7,02 PLN | | K0180.15005 | K | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 10 | | | 7,24 PLN | | K0180.16006 | K | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 12 | | | 9,72 PLN | | K0180.17108 | K | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 14,96 PLN | | K0180.17110 | K | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 16,52 PLN | | K0180.18010 | K | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 25 | | | 19,33 PLN | | K0180.18012 | K | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 25 | | | 22,52 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0180.24005X15 | L | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 15 | | | 3,84 PLN | | K0180.25005X15 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 15 | | | 6,65 PLN | | K0180.25005X20 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 20 | | | 6,65 PLN | | K0180.26006X20 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 20 | | | 7,56 PLN | | K0180.26006X25 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 25 | | | 7,56 PLN | | K0180.27108X20 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 9,94 PLN | | K0180.27108X30 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 30 | | | 11,12 PLN | | K0180.27110X20 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 12,05 PLN | | K0180.27110X30 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 30 | | | 12,70 PLN | | K0180.28010X30 | L | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 30 | | | 14,75 PLN | | K0180.28012X40 | L | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 40 | | | 17,56 PLN | |
|