Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
K0155

Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Termoplast, czarny.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali 5.8.
Wersja:Trzpień gwintowany pasywowany na niebieskoZastosowanie:Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Bezpieczeństwo:Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi.
Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.

Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana, z pokrywą
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0155 Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336 161 kB
 Wskazówka techniczna ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336

Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336, gwint wewnętrzny, typ K

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336, gwint wewnętrzny, typ K

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

DD1D8HH3TCADOsp.CenaZamów
K0155.1120824KM84018251314 7,34 PLN

Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336, gwint zewnętrzny, typ L

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336, gwint zewnętrzny, typ L

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

DD1D8HH3LCADOsp.CenaZamów
K0155.11408124X25LM84018251325 9,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl