Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła mocujące ergonomiczne
K0779

Pokrętła mocujące ergonomiczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Komponent twardy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali o klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
ciemnoszary RAL 7021 (komponent twardy)
oraz ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0779 Pokrętła mocujące ergonomiczne 164 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła mocujące ergonomiczne

Pokrętło mocujące ergonomiczne z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętło mocujące ergonomiczne z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
D

D1D2HH1TCADOsp.CenaZamów
K0779.5006KstalM65026551017 24,41 PLN
K0779.5008KstalM85026551017 24,41 PLN
K0779.5010KstalM105026551017 24,41 PLN
K0779.05006Kstal nierdzewnaM65026551017 27,86 PLN
K0779.05008Kstal nierdzewnaM85026551017 27,86 PLN
K0779.05010Kstal nierdzewnaM105026551017 27,86 PLN

Pokrętło mocujące ergonomiczne z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętło mocujące ergonomiczne z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
DD1D2HH1LCADOsp.CenaZamów
K0779.5006X15LstalM65026551015 32,18 PLN
K0779.5006X20LstalM65026551020 32,18 PLN
K0779.5006X25LstalM65026551025 33,16 PLN
K0779.5006X30LstalM65026551030 33,16 PLN
K0779.5008X20LstalM85026551020 34,13 PLN
K0779.5008X25LstalM85026551025 34,13 PLN
K0779.5008X30LstalM85026551030 34,13 PLN
K0779.5008X40LstalM85026551040 34,13 PLN
K0779.5010X30LstalM105026551030 36,13 PLN
K0779.5010X40LstalM105026551040 36,13 PLN
K0779.5010X50LstalM105026551050 36,13 PLN
K0779.05006X15Lstal nierdzewnaM65026551015 36,67 PLN
K0779.05006X20Lstal nierdzewnaM65026551020 36,67 PLN
K0779.05006X25Lstal nierdzewnaM65026551025 38,72 PLN
K0779.05006X30Lstal nierdzewnaM65026551030 38,72 PLN
K0779.05008X20Lstal nierdzewnaM85026551020 39,70 PLN
K0779.05008X25Lstal nierdzewnaM85026551025 39,70 PLN
K0779.05008X30Lstal nierdzewnaM85026551030 39,70 PLN
K0779.05008X40Lstal nierdzewnaM85026551040 39,70 PLN
K0779.05010X30Lstal nierdzewnaM105026551030 41,75 PLN
K0779.05010X40Lstal nierdzewnaM105026551040 41,75 PLN
K0779.05010X50Lstal nierdzewnaM105026551050 41,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl