- Zapięcia
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
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
Technika transportu wewnętrznego |
powrót |
|
Kulowe elementy transportowe stosowane są do transportu przedmiotów obrabianych. Systemy mocujące i przytrzymujące takie jak śruby z uchem używane są do transportu i podnoszenia przedmiotów ruchomych. Zastosowanie: technika transportowa, logistyka, przemysł maszynowy, budowa szaf sterowniczych, instalacje przenośnikowe, itd.
Śruby i nakrętki z uchem transportowym firmy KIPP
Jako elementów złącznych lub tzw. „elementów separujących” używa się śrub z uchem transportowym, czyli zawsze wtedy, gdy należy przejąć wielkie obciążenie (ciągnięcie/masa). Śruby z uchem transportowym firmy KIPP są produkowane zgodnie z normą DIN 580 (nakrętki z uchem DIN 582), co sprawia, że są bardzo stabilne i wytrzymałe na obciążenia. Śruby z uchem transportowym, haki ładunkowe lub szekle należą do kategorii tzw. środków przejmujących ciężar. Śruby z uchem transportowym, nazywane także śrubami oczkowymi, zawdzięczają swoją nazwę pierścieniowemu oczku). To oczko wraz z gwintem tworzą punkt mocowania dla pasów podnoszących, łańcuchów pociągowych, wciągarek, zawiesi okrągłych itp. |
|
|
Obszary użycia i zastosowanie śrub z uchem transportowym w przemyśle
Śruby z uchem transportowym stosuje się przede wszystkim:
• na budowach
• w halach podczas obróbki
• w warsztatach
• podczas rozładunku ciężkich przedmiotów
Śrub z uchem transportowym używa się najczęściej tam, gdzie elementy maszyn lub narzędzia o dużej masie muszą zostać przetransportowane z punktu A do punktu B za pomocą łańcuchów ładunkowych. W tym celu stosuje się również dźwigi ładunkowe i podobny sprzęt. Ponadto śruby z uchem transportowym można wykorzystać do budowy ogrodzeń lub mocowania łańcuchów odgradzających. |
|
|
Śruby z uchem transportowym w wielu wersjach i kształtach
W asortymencie firmy KIPP znajduje się wiele różnych wersji śrub z uchem transportowym, począwszy od różnych wielkości gwintów: M4, M6, M8, M10, M12 i średnic, skończywszy na różnorodnych materiałach: stal, stal nierdzewna, lakierowana stal nierdzewna. Wersja stalowa jest wykonana zgodnie z normą DIN 580, podobnie jak wersja ze stali nierdzewnej. W wersji premium o klasie jakości 10 nakrętka z uchem transportowym powleczona jest tworzywem sztucznym i połączona ze śrubą za pomocą obrotowo zamontowanego pierścienia. Gwarantuje to nie tylko lepszą stabilność, ale także umożliwia uderzanie z boku pod kątem do 90°. Ponadto dzięki krętlikowi śruba z uchem transportowym nie jest podniesiona ani przekręcona (w przypadku dokręconej śruby korpus pierścienia może się obracać o 360°). Te śruby z uchem transportowym są szczególnie wytrzymałe na obciążenia i niezawodne (300 – 4500 kg). |
|
|
Ucha transportowe i szekle firmy KIPP
Oprócz klasycznych śrub z uchem transportowym firma KIPP ma w swojej ofercie także ucha transportowe o klasie jakości 8. Cechą charakterystyczną jest możliwość obrotu także wtedy, gdy ucho transportowe jest obciążane. Jest to możliwe dzięki łożysku kulkowe (obracane o 360°, z zakresem obrotu 180°). Ucha transportowe są w całkowicie obciążalne z każdej strony i posiadają tak zwane poczwórne zabezpieczenie przed pęknięciem we wszystkich kierunkach obciążenia. Są używane głównie do zabezpieczania i podnoszenia ładunków.
W ofercie produktowej KIPP znajdują się także szekle omega oraz proste. Używa się ich w wąskich przestrzeniach i mają dużą nośność Szekle są wykonane ze stali.
|
|
|
Ekspertyza techniczna KIPP
Wskazówka dotycząca śruby z uchem transportowym o klasie jakości 10:
Podane wartości obciążenia dotyczą minimalnej głębokości wkręcania dla średnicy znamionowej gwintu wykonanego ze stali o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 363 N/mm², w temperaturze od -20°C do +100°C. Pierścień jest kuty i ulepszony cieplnie. Poczwórny system bezpieczeństwa zapewnia elektromagnetyczny test na pęknięcia wg EN 1677-1. Klasa wytrzymałości 10.9. Optymalną nośność osiąga się dopiero po wkręceniu całego gwintu w podkład (przeciwny gwint). |
|
|
Wysokiej jakości śruby z uchem transportowym można nabyć online.Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania KIPP gwarantuje łatwą dostępność i szybką wysyłkę elementów separujących. Prosimy nie zwlekać i zamówić wysokiej jakości ucha transportowe do przyspawania firmy KIPP jeszcze dziś. |
|
Kulowe elementy transportowe dostępne w wielu różnych wersjach.
Kulowe elementy transportowe KIPP sprawdziły się w praktyce w różnych zadaniach związanych z transportem. Są one niezwykle uniwersalne – stosują je duże fabryki budujące maszyny, ale również małe warsztaty. Kulowe elementy transportowe stosuje się przede wszystkim do transportu ciężkich, wrażliwych materiałów. Montuje się je np. w prasach, przyrządach pomiarowych czy złożonych systemach przenośnikowych. |
Kulowe elementy transportowe są dostępne do wyboru w wersji z obudową z masywnej stali lub innego materiału. Zastosowanie uszczelek filcowych dodatkowo chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do obudowy. Do wyboru są następujące materiały. |
|
|
Zróżnicowany program produktów KIPP obejmuje kulowe elementy transportowe o nośności 50 niutonów, ale również takie o nośności aż do 15 000 niutonów. W sklepie internetowym HEINRICH KIPP WERK dostępnych jest ponad 40 różnych wariantów kulowych elementów transportowych. Dostępne są one również w różnych średnicach. Wiele kulowych elementów transportowych oferowanych jest także w wersjach miniaturowych.
|
|
Obudowa: |
- stal ocynkowana - stal nierdzewna |
Kula: |
- stal - stal nierdzewna - poliamid (POM) |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|