Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
K0143

Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Wysokie nakrętki radełkowane M12 nie są przewidziane w urzędowym arkuszu norm.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0143 Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466 223 kB

Rysunki

Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
DD1D3HKCADOsp.CenaZamów
K0143.04stal automatowaM41689,53,5 1,86 PLN
K0143.05stal automatowaM5201011,54 2,79 PLN
K0143.06stal automatowaM62412155 3,93 PLN
K0143.08stal automatowaM83016186 6,62 PLN
K0143.10stal automatowaM103620238 10,25 PLN
K0143.12stal automatowaM123620238 12,94 PLN
K0143.042stal nierdzewnaM41689,53,5 6,31 PLN
K0143.052stal nierdzewnaM5201011,54 7,76 PLN
K0143.062stal nierdzewnaM62412155 10,56 PLN
K0143.082stal nierdzewnaM83016186 14,70 PLN
K0143.102stal nierdzewnaM103620238 24,32 PLN
K0143.122stal nierdzewnaM123620238 26,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl