Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Dział prasowy

powrót
KIPP relacje prasowe
Aby pobrać teksty prasowe, wystarczy kliknąć odpowiedni link.
Wykonania nastawne i produkty z blokadą łba
Nowe trzpienie montażowe
 03_KIPP_PM_Kugelsperrbolzen_EN 33,7 kB
 Image_2019_11 1.013 kB

Więcej miejsca dla przyszłości:
HEINRICH KIPP WERK rozszerza swoje warsztaty dla stażystów

 19_09_KIPP_Vergroesserung_Lehrwerkstatt_2019_EN 241 kB
 Images_2019_09_2 7,7 MB

W 100% przyszłościowi od 1919 r.: w roku swojego jubileuszu KIPP prezentuje innowacje
HEINRICH KIPP WERK na targach Motek 2019

 19_09_KIPP_Motek_EN 71,4 kB
 Images_2019_09 2,7 MB

Standardowe elementy maszyn dla przemysłu opakowaniowego
HEINRICH KIPP WERK na targach FachPack 2019

 19_09_KIPP_FachPack_DE 36,3 kB
 Images_2019_09_01 9,1 MB

Klucz zwiększa bezpieczeństwo –
Pokrętła z kluczem firmy KIPP

 19_07_KIPP_Bediengriffe_abschliessbar_PL 67,7 kB
 Image_2019_07 856 kB
5-osiowy modułowy system 138 mm
5-osiowy system mocowania KIPP dla 40-tonowych przedmiotów obrabianych
System sprawdził się już praktyce, wykazując wysoką stabilność i niezawodność.
 19_05_KIPP_5-Achs-Modul-Spannsystem_138_PL 99,3 kB
 Image_19_05 1,7 MB
Szybkie i stabilne mocowanie – dociskacze KIPP
 19_03_KIPP_Schnellspanner_Erweiterung_PL 83,8 kB
 Image_19_03 11,9 MB
Do dużych ilości
KIPP przedstawia pneumatyczne elementy mocujące
 18_11-KIPP_Spannelemente_pneumatisch_PL 99,8 kB
 Image_18_11 446 kB
KIPP przedstawia linię inteligentnych produktów FEATURE grip
 18_10-KIPP_FEATURE_grip_PL 134 kB
 Image_18_10 2,4 MB
Elastyczny system mocowania z punktem zerowym w rozmiarze 138
5-osiowy modułowy system mocowania KIPP dla przedmiotów obrabianych XXL
 18_09-KIPP-5-Achs-Modul-Spannsystem_138_PL 1,9 MB
 Image_18_09 3,1 MB
Samopowrotne w celu szybszego przezbrajania
KIPP przedstawia nowe podstawki wahliwe w czterech wersjach
 18_08-KIPP-Pendelauflagen-selbsttaetig-rueckschwenkend_PL 84,6 kB
 Image_18_08 3,1 MB
Sprężynowanie zapobiega wychyleniu z pionu
KIPP optymalizuje ogranicznik zaciskowy do profili rowkowych
 18_03-KIPP-Klemmanschlag_Nutprofile_PL 1,9 MB
 Image_18_03_21 1,6 MB
Środowisko pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia przekonują
KIPP jest jednym z najlepszych pracodawców 2018 r. wśród średniej wielkości przedsiębiorstw
 18_01-KIPP_Top-Arbeitgeber_Mittelstand_EN 243 kB
 Image_18_01_24 1,8 MB

Stabilność kształtu przy 250°C
KIPP przedstawia żaroodporne uchwyty pałąkowe z termoplastu

 18_01-KIPP_Buegelgriffe_Thermoplast_PL 101 kB
 Image_18_01 3,6 MB
Trzpień montażowy KIPP: pewne zamocowanie
 17_09-KIPP-Kugelsperrbolzen_MOTEK_PL 122 kB
 Image_17_09_15 5,4 MB
System mocujący UNI lock to oszczędność czasu przezbrajania
 17_08-KIPP-Kompatibilitaet-UNI_lock_PL 123 kB
 Image_17_08_11 3,7 MB
Produkty KIPP ze stali nierdzewnej: teraz z wykończeniem matowym
 17_07-KIPP-Edelstahlprodukte-Matt-Look_PL 59,5 kB
 Image_17_07_17 2,3 MB
Konfigurator uchwytów pałąkowych i uchwytów kulistych
Elementy manipulacyjne z drukarki 3D
 17_06-KIPP-3D-Konfigurator_PL 134 kB
 Image_17_06_17 3,3 MB
Łatwa w obsłudze rękojeść nastawna z przyciskiem
Łatwe odblokowanie!
KIPP przedstawia łatwe w użytkowaniu rękojeści nastawne z przyciskiem
 17_04-KIPP-Klemmhebel-Druckknopf_PL 58,5 kB
 Image_17_04_2 3,6 MB
Zamki zaciskowe KIPP K1061

Bezpieczne zamykanie jednym ruchem ręki
KIPP przedstawia nowe elementy zamykające

 17_03-KIPP_VERSCHLUSSelemente_PL 172 kB
 Image_17_03_17 5,3 MB

Szybkie łączenie
Nowe trzpienie montażowe KIPP przekonują prostą obsługą

 17_04-KIPP-Kugelsperrbolzen-Plattform_PL 3,7 MB
 Image_17_04 1,9 MB

Low Budget Design
ECO wyznacza nowe standardy pod względem stosunku jakości do ceny

 16_11-KIPP-Klemmhebel-ECO-PL 64,5 kB
 Image_16_11_1 3,3 MB

Mechanika z sygnalizacją dźwiękową
KIPP przedstawia nowe pokrętło trójkątne do regulacji momentu obrotowego

 16_11_KIPP_Drehmoment-Dreisterngriff_PL 49,3 kB
 Image_16_11 1,6 MB

Mocowanie, obróbka, wykończenia – kompletne rozwiązania firmy KIPP

 16_08_KIPP_AMB_2016_PL 99,7 kB
 Image_16_08 16,7 MB

Produkty MEDI grip do zastosowań wymagających najwyższej higieny

 16_08_KIPP_MEDI_grip_PL 86 kB
 Image_16_08_1 3,2 MB

NATURE grip: uchwyty KIPP z bioplastiku

 16_06_KIPP_NATURE_grip_PL 42,9 kB
 image_16_06 1,5 MB

KIPP rozszerza asortyment o regulowane UCHWYTY RUROWE

 16_04_KIPP_ROHRGRIFFE_einstellbar_PL 41,5 kB
 Image_16_06_1 1,4 MB

Wyposażenie dodatkowe do 5-osiowego imadła

 16_02_KIPP-5-Achs-Spanner_Erweiterung_PL 75 kB
 Image_16_02 6,7 MB
Rękojeści nastawne stalowe KIPP

Wytrzymała rękojeść nastawna ze stali

 15_11_KIPP_Klemmhebel_Stahl_2015_EN 324 kB
 Image_15_11 2,1 MB
Kompaktowe uchwyty rurowe z aluminium

Innowacyjny design dla segmentu budowy maszyn i urządzeń

 KIPP UCHWYTY RUROWE kompaktowe 1,8 MB
 Image_15_10 3,8 MB
KIPP System mocowania z punktami zerowymi UNI lock

KIPP prezentuje system mocowania ze zmiennymi punktami zerowymi UNI lock

 KIPP przedstawia system mocowania z punktami zerowymi UNI lock 44,3 kB
 Image_15_09 4,1 MB
KIPP Aluminiowe elementy ustalające

KIPP rozszerza swój asortyment o aluminiowe elementy ustalające

 KIPP poszerza asortyment o elementy montażowe z aluminium 45,8 kB
 Image_15_07 18,8 MB
TÜV Serwis bardzo dobry

KIPP otrzymuje certyfikat TÜV dla usług serwisowych

 KIPP otrzymuje certyfikat TÜV dla usług serwisowych 88,7 kB
 Images_15_06_17 300 kB
Rękojeści nastawne z trzpieniem dociskowym KIPP

Rękojeści nastawne z trzpieniem dociskowym

 Rękojeści nastawne z trzpieniem dociskowym 42,3 kB
 Images_15_02 203 kB
Metalowe taśmy ze skalą KIPP wyróżniają się wyjątkową trwałością

Metalowe taśmy ze skalą KIPP wyróżniają się wyjątkową trwałością

 Metalowe taśmy ze skalą KIPP wyróżniają się wyjątkową trwałością 1,9 MB
 Images_14_12 2,5 MB
Dociskacz KIPP teraz również ze stali nierdzewnej
Dociskacze KIPP lock teraz również w wersji ze stali nierdzewnej
 Dociskacze KIPP lock teraz również w wersji ze stali nierdzewnej 53,7 kB
 Images_14_10 3,7 MB
Uchwyty KIPP do sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
Nowe pokrętła do sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego
 Nowe pokrętła do sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego 63,1 kB
 Images_14_09_01 560 kB
Rękojeść nastawna Kakadu w nowej kolorystyce
Większa indywidualizacja produktu dzięki 2K KAKADU
 KIPP Rękojeść nastawna w nowej kolorystyce 49,4 kB
 Image_14_05_01 447 kB
Rękojeść nastawna KIPP TUKAN wyznacza nowe standardy
TUKAN wyznacza nowe standardy pod względem stosunku jakości do ceny
 Rękojeść nastawna TUKAN wyznacza nowe standardy 222 kB
 Image_14_05 2,4 MB
KIPP rozszerza swoją ofertę trzpieni montażowych o dwa kolejne warianty
KIPP rozszerza swoją ofertę trzpieni montażowych o dwa kolejne wykonania.
 14_04_KIPP_erweitert_Steckbolzen_um_zwei_Varianten_PL 148 kB
 Images_14_04 3,2 MB
Kompaktowe imadło 5-osiowe KIPP
Nowatorskie rozwiązanie w systemach mocowania 5-osiowego
 20.03.2014 - Imadło 5-osiowe kompaktowe 2,6 MB
 Images_14_03 2,1 MB
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl