Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1313

Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Śruby skrzydełkowe umożliwiają łatwe i znakomite połączenia gwintowe. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.

Powierzchnia jest polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się dużo mniejszą chropowatością Ra 0,8 µm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami, przejściami i zaokrągleniami. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, niezależnie od pozycji montażu śruby skrzydełkowej. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień śruby skrzydełkowej jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest praktycznie pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.

Na zapytanie:Inne długości gwintu, gwint calowy.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.

Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1313 Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® 222 kB
 Wskazówka techniczna Hygienic USIT ® 207 kB

Rysunki

Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaABD

D2HH1LL1RCADOsp.CenaZamów
K1313.2004X8204M410,8195,3870,45 68,53 PLN
K1313.2105X10215M511,82161090,5 72,10 PLN
K1313.2506X12256M614,225712110,55 80,52 PLN
K1313.3308X16338M818338,416150,7 108,00 PLN
K1313.4010X204010M1022,3401020190,8 170,86 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl