Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
K0650

Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4301 lub aluminium.

Wersja:Polerowane.Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: gwint
Forma K: otwór
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0650 Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319 136 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319

Uchwyty kuliste, DIN 319, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty kuliste, DIN 319, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
DD1

D6HTCADOsp.CenaZamów
K0650.116044Cz gwintem wewnętrznymstal nierdzewna1.4301M4168157,2 23,65 PLN
K0650.120054Cz gwintem wewnętrznymstal nierdzewna1.4301M52012189,1 26,20 PLN
K0650.125064Cz gwintem wewnętrznymstal nierdzewna1.4301M6251522,511 38,34 PLN
K0650.132084Cz gwintem wewnętrznymstal nierdzewna1.4301M832182914,5 57,19 PLN
K0650.140104Cz gwintem wewnętrznymstal nierdzewna1.4301M1040223718 101,30 PLN
K0650.150124Cz gwintem wewnętrznymstal nierdzewna1.4301M1250284621 158,54 PLN
K0650.116042Cz gwintem wewnętrznymaluminium-M4168157,2 16,85 PLN
K0650.120052Cz gwintem wewnętrznymaluminium-M52012189,1 17,34 PLN
K0650.125062Cz gwintem wewnętrznymaluminium-M6251522,511 24,14 PLN
K0650.132082Cz gwintem wewnętrznymaluminium-M832182914,5 34,78 PLN
K0650.140102Cz gwintem wewnętrznymaluminium-M1040223718 50,00 PLN
K0650.150122Cz gwintem wewnętrznymaluminium-M1250284621 72,53 PLN

Uchwyty kuliste, DIN 319, forma K

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty kuliste, DIN 319, forma K

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
D

D1D6HTCADOsp.CenaZamów
K0650.316043Kz otworem pasowanymstal nierdzewna1.430161681510 22,57 PLN
K0650.320053Kz otworem pasowanymstal nierdzewna1.4301820121812 24,90 PLN
K0650.325063Kz otworem pasowanymstal nierdzewna1.430110251522,516 36,46 PLN
K0650.332083Kz otworem pasowanymstal nierdzewna1.43011232182920 54,49 PLN
K0650.340103Kz otworem pasowanymstal nierdzewna1.43011640223725 96,50 PLN
K0650.350123Kz otworem pasowanymstal nierdzewna1.43012050284632 151,04 PLN
K0650.316042Kz otworem pasowanymaluminium-61681510 16,85 PLN
K0650.320052Kz otworem pasowanymaluminium-820121812 17,34 PLN
K0650.325062Kz otworem pasowanymaluminium-10251522,516 24,14 PLN
K0650.332082Kz otworem pasowanymaluminium-1232182920 34,78 PLN
K0650.340102Kz otworem pasowanymaluminium-1640223725 50,00 PLN
K0650.350122Kz otworem pasowanymaluminium-2050284632 72,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl