- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.
Ramię ze stali 1.0718 lub stali nierdzewnej 1.4305.Wersja:Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk. Stal oksydowana lub stal nierdzewna niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0179.208X35 | stal | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 13,25 PLN | | K0179.208X50 | stal | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 13,25 PLN | | K0179.208X65 | stal | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 13,93 PLN | | K0179.210X50 | stal | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 15,07 PLN | | K0179.210X65 | stal | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 15,27 PLN | | K0179.210X80 | stal | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 15,58 PLN | | K0179.210X100 | stal | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 17,70 PLN | | K0179.212X65 | stal | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 18,63 PLN | | K0179.212X80 | stal | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 18,63 PLN | | K0179.212X100 | stal | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 19,93 PLN | | K0179.212X125 | stal | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 20,55 PLN | | K0179.214X80 | stal | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 23,76 PLN | | K0179.214X100 | stal | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 24,84 PLN | | K0179.214X125 | stal | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 25,42 PLN | | K0179.214X160 | stal | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 27,32 PLN | | K0179.1208X35 | stal nierdzewna | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 15,58 PLN | | K0179.1208X50 | stal nierdzewna | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 16,20 PLN | | K0179.1208X65 | stal nierdzewna | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 17,08 PLN | | K0179.1210X50 | stal nierdzewna | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 18,48 PLN | | K0179.1210X65 | stal nierdzewna | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 19,98 PLN | | K0179.1210X80 | stal nierdzewna | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 21,17 PLN | | K0179.1210X100 | stal nierdzewna | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 22,67 PLN | | K0179.1212X65 | stal nierdzewna | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 25,42 PLN | | K0179.1212X80 | stal nierdzewna | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 25,88 PLN | | K0179.1212X100 | stal nierdzewna | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 27,84 PLN | | K0179.1212X125 | stal nierdzewna | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 29,60 PLN | | K0179.1214X80 | stal nierdzewna | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 35,19 PLN | | K0179.1214X100 | stal nierdzewna | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 35,29 PLN | | K0179.1214X125 | stal nierdzewna | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 39,23 PLN | | K0179.1214X160 | stal nierdzewna | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 43,84 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0179.708X35 | stal | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 18,69 PLN | | K0179.708X50 | stal | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 18,69 PLN | | K0179.708X65 | stal | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 19,46 PLN | | K0179.710X50 | stal | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 20,45 PLN | | K0179.710X65 | stal | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 21,22 PLN | | K0179.710X80 | stal | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 23,03 PLN | | K0179.710X100 | stal | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 24,59 PLN | | K0179.712X65 | stal | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 23,76 PLN | | K0179.712X80 | stal | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 24,94 PLN | | K0179.712X100 | stal | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 26,76 PLN | | K0179.712X125 | stal | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 30,22 PLN | | K0179.714X80 | stal | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 30,02 PLN | | K0179.714X100 | stal | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 30,28 PLN | | K0179.714X125 | stal | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 31,77 PLN | | K0179.714X160 | stal | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 33,59 PLN | | K0179.1708X35 | stal nierdzewna | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 23,81 PLN | | K0179.1708X50 | stal nierdzewna | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 24,84 PLN | | K0179.1708X65 | stal nierdzewna | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 26,45 PLN | | K0179.1710X50 | stal nierdzewna | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 28,88 PLN | | K0179.1710X65 | stal nierdzewna | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 29,60 PLN | | K0179.1710X80 | stal nierdzewna | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 34,94 PLN | | K0179.1710X100 | stal nierdzewna | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 36,02 PLN | | K0179.1712X65 | stal nierdzewna | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 34,32 PLN | | K0179.1712X80 | stal nierdzewna | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 36,12 PLN | | K0179.1712X100 | stal nierdzewna | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 37,98 PLN | | K0179.1712X125 | stal nierdzewna | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 41,50 PLN | | K0179.1714X80 | stal nierdzewna | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 44,40 PLN | | K0179.1714X100 | stal nierdzewna | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 46,16 PLN | | K0179.1714X125 | stal nierdzewna | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 47,09 PLN | | K0179.1714X160 | stal nierdzewna | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 59,72 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0179.408X35 | stal | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 19,62 PLN | | K0179.408X50 | stal | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 19,87 PLN | | K0179.408X65 | stal | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 20,03 PLN | | K0179.410X50 | stal | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 20,55 PLN | | K0179.410X65 | stal | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 21,38 PLN | | K0179.410X80 | stal | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 21,90 PLN | | K0179.410X100 | stal | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 23,45 PLN | | K0179.412X65 | stal | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 22,98 PLN | | K0179.412X80 | stal | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 23,66 PLN | | K0179.412X100 | stal | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 24,63 PLN | | K0179.412X125 | stal | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 28,88 PLN | | K0179.414X80 | stal | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 29,56 PLN | | K0179.414X100 | stal | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 29,66 PLN | | K0179.414X125 | stal | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 31,46 PLN | | K0179.414X160 | stal | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 31,88 PLN | | K0179.1408X35 | stal nierdzewna | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 23,55 PLN | | K0179.1408X50 | stal nierdzewna | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 24,32 PLN | | K0179.1408X65 | stal nierdzewna | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 25,00 PLN | | K0179.1410X50 | stal nierdzewna | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 25,62 PLN | | K0179.1410X65 | stal nierdzewna | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 26,66 PLN | | K0179.1410X80 | stal nierdzewna | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 27,32 PLN | | K0179.1410X100 | stal nierdzewna | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 28,05 PLN | | K0179.1412X65 | stal nierdzewna | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 28,73 PLN | | K0179.1412X80 | stal nierdzewna | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 29,91 PLN | | K0179.1412X100 | stal nierdzewna | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 31,88 PLN | | K0179.1412X125 | stal nierdzewna | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 36,28 PLN | | K0179.1414X80 | stal nierdzewna | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 44,25 PLN | | K0179.1414X100 | stal nierdzewna | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 50,46 PLN | | K0179.1414X125 | stal nierdzewna | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 54,08 PLN | | K0179.1414X160 | stal nierdzewna | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 59,26 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Wersja | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0179.608X35 | stal | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 19,77 PLN | | K0179.608X50 | stal | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 19,77 PLN | | K0179.608X65 | stal | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 20,55 PLN | | K0179.610X50 | stal | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 21,48 PLN | | K0179.610X65 | stal | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 22,41 PLN | | K0179.610X80 | stal | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 24,17 PLN | | K0179.610X100 | stal | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 25,73 PLN | | K0179.612X65 | stal | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 25,05 PLN | | K0179.612X80 | stal | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 26,24 PLN | | K0179.612X100 | stal | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 28,11 PLN | | K0179.612X125 | stal | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 31,83 PLN | | K0179.614X80 | stal | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 31,63 PLN | | K0179.614X100 | stal | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 31,88 PLN | | K0179.614X125 | stal | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 33,43 PLN | | K0179.614X160 | stal | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 35,45 PLN | | K0179.1608X35 | stal nierdzewna | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 25,10 PLN | | K0179.1608X50 | stal nierdzewna | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 26,14 PLN | | K0179.1608X65 | stal nierdzewna | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 27,84 PLN | | K0179.1610X50 | stal nierdzewna | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 30,33 PLN | | K0179.1610X65 | stal nierdzewna | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 31,21 PLN | | K0179.1610X80 | stal nierdzewna | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 36,80 PLN | | K0179.1610X100 | stal nierdzewna | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 37,88 PLN | | K0179.1612X65 | stal nierdzewna | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 36,12 PLN | | K0179.1612X80 | stal nierdzewna | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 37,98 PLN | | K0179.1612X100 | stal nierdzewna | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 40,01 PLN | | K0179.1612X125 | stal nierdzewna | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 43,78 PLN | | K0179.1614X80 | stal nierdzewna | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 46,78 PLN | | K0179.1614X100 | stal nierdzewna | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 48,70 PLN | | K0179.1614X125 | stal nierdzewna | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 49,47 PLN | | K0179.1614X160 | stal nierdzewna | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 62,93 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|