Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Olejowskazy,
Korki odpowietrzające

Olejowskazy, Korki odpowietrzające

powrót
Elementy te znajdują zastosowanie w układach hydraulicznych. Stosowane są na przykład jako wskaźniki poziomu oleju lub innych cieczy. Wykorzystywane są również jako wyposażenie zbiorników i urządzeń smarujących w przemyśle maszynowym.

Smarowniczki, wskaźniki poziomu napełnienia i korki gwintowane KIPP

HEINRICH KIPP WERK oferuje obszerny asortyment różnych elementów manipulacyjnych. Zaliczają się do nich króćce wlewowe, wskaźniki poziomu napełnienia, smarowniczki oraz korki gwintowane. Artykuły te zostały zebrane w kategorię „Wskaźniki poziomu napełnienia, korki gwintowane”. Odkryjcie Państwo obszerną ofertę produktów z dużą różnorodnością wariantów.

Asortyment smarowniczek KIPP

Smarowniczki, nazywane również gniazdami smarowymi, to małe standardowe elementy maszyn, przez które zasilane są smarem łożyska i inne ruchome części. Aby zagwarantować niezawodne smarowanie, regularnie trzeba uzupełniać lub wymieniać smar za pomocą praski smarowej.

Sposób działania smarowniczek

Sposób działania smarowniczek jest bardzo prosty. Stanowią one króciec, przez który środek smarny, na przykład smar stały, może się dostać do ruchomych części, takich jak łożyska. Ponieważ ruchome części mają bardzo mały luz, środek smarny musi być wprowadzony pod wysokim ciśnieniem do niezmiernie ograniczonej przestrzeni. W tym celu używane są praski smarowe, które wtłaczają smar pod ciśnieniem do 400 barów. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu smarowniczek można niezawodnie mocować węże prasek smarowych, aby umożliwić bezpieczne napełnianie smarem. Zintegrowany ze smarowniczką zawór zwrotny zapobiega wyciekaniu wprowadzonego smaru. Składa się on z ułożyskowanej sprężynowo kulki. Przy napełnianiu ciśnienie wpycha kulkę do wewnątrz i umożliwia wpływanie smaru. Po zakończeniu napełniania ciśnienie spada, sprężyna wypycha kulkę do góry i smarowniczka zostaje zamknięta.

Najróżniejsze formy – odpowiednia smarowniczka do każdego zastosowania.

Smarowniczki mogą być używane w różnych miejscach, do zróżnicowanych zadań smarowania. Aby zawsze umożliwiać jak najlepszą dostępność, oferujemy smarowniczki w różnych wersjach.
Smarowniczki kulkowe z główką stożkową

W asortymencie KIPP znajdą Państwo smarowniczki kulkowe z główką stożkową z gwintem stożkowym według DIN 71412. Ich nazwa pochodzi od stożkowej formy. Smarowniczki kulkowe z główką stożkową zaliczają się do najpowszechniej używanych smarowniczek. Są one dostępne w różnych formach:

Różnorodność form umożliwia łatwe smarowanie nawet części położonych w trudno dostępnych miejscach. W odróżnieniu od wciskanych smarowniczek stożkowych lub smarowniczek wbijanych, smarowniczki z gwintem nadają się również do maszynowych prasek smarowych. Ponieważ smarowniczki kulkowe z główką stożkową są mocowane poprzez wkręcanie, nie zostaną wypchnięte z miejsca zamocowania nawet przy dużych wartościach ciśnienia. Zależnie od wersji są one wyposażone w gwint M6, M8 lub M10. Do zabezpieczania smarowniczek kulkowych z główką stożkową dostępne są nasadki ochronne w różnych kolorach.

Smarowniczki kulkowe z główką płaską
Oprócz smarowniczek stożkowych KIPP oferuje również smarowniczki kulkowe z główką płaską zgodne z DIN 3404. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają one wyższy przepływ środka smarnego, przez co nadają się do zastosowań wymagających go w dużych ilościach. Również one nie są dostępne jako smarowniczki wciskane, tylko jako wersje przeznaczone do wkręcania, w rozmiarach M6, M8, M10, M12 i M16. Dzięki stabilnej formie konstrukcyjnej szczególnie dobrze nadają się do zastosowań maszynowych, w których są wystawione na duże obciążenia zewnętrzne.
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą

Smarowniczki z główką wklęsłą zgodne z DIN 3405 dzięki płaskiej konstrukcji nadają się do montażu wpuszczonego lub na równi z powierzchnią. KIPP wprowadza do asortymentu następujące formy:

  • prosta z sześciokątem (forma A)
  • wygięta pod kątem 45° z czworokątem (forma B)
  • wygięta pod kątem 90° z czworokątem (forma C)

Są one dostępne z gwintem o rozmiarach M6, M8 i M10. Lejkowata forma zapewnia niezawodne smarowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Należy jednak zwrócić uwagę na ścisłe połączenie z praską smarową.

Obszary zastosowania smarowniczek

Smarowniczki nadają się do większości zastosowań, w których jakiś element trzeba smarować lub zasilać smarem. Oprócz budowy maszyn i urządzeń są to również zastosowania w budowie pojazdów i maszyn specjalnych. Możliwe zadania nie ograniczają się tylko do sektora przemysłowego – możliwe są również zastosowania w obszarze prywatnym. Podczas gdy w przemyśle smarowane są łożyska i części maszyn, w obszarze prywatnym smarowniczki są używane między innymi w hamulcach najazdowych przyczep, np. kempingowych.

Dalsze produkty z asortymentu smarowniczek, wskaźników poziomu napełnienia i korków gwintowanych

Wskaźniki poziomu oleju

Wskaźniki poziomu napełnienia lub wskaźniki poziomu oleju KIPP niezawodnie wskazują poziom napełnienia zbiorników i naczyń. Są one umieszczane po stronie zewnętrznej, dzięki czemu można łatwo odczytać poziom lub wysokość napełnienia. Dzięki różnorodnym wykonaniom wskaźniki nadają się do różnych rodzajów i wersji zbiorników. Nie jest przy tym istotne, czy chodzi o zbiornik na olej grzewczy, ciecz hydrauliczną, czy środek smarny. Niektóre warianty oprócz wysokości napełnienia wskazują również temperaturatemperaturę medium znajdującego się w zbiorniku.

Obok wersji analogowych w asortymencie KIPP dostępne są również warianty elektroniczne, które przesyłają różne informacje do sterownika drogą przewodową. W sklepie online KIPP można znaleźć elektryczne wskaźniki poziomu oleju do monitorowania poziomu napełnienia. Dostępne są również modele, które wskazują temperaturę lub warianty pokazujące poziom napełnienia i temperaturę.

Króciec wlewowy

Aby zbiorniki łatwiej było napełniać cieczą, często są one wyposażone w króćce wlewowe. Poza ułatwianiem napełniania króćce zapewniają ponadto bezpieczne zamykanie naczyń, takich jak zbiorniki oleju, oleju grzewczego, hydrauliczne i zbiorniki smaru. Dostępne są różne modele króćców wlewowych. Różnią się one materiałem, z którego są wykonane, oraz funkcjonalnością, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie z różnymi cieczami. Mogą być wykonane przykładowo ze stali chromowanej lub tworzywa sztucznego oraz opcjonalnie posiadać, zależnie od produktu, zawór odpowietrzający.

Korki gwintowane

Niektóre korki gwintowane, nazywane również zatyczkami gwintowanymi, to klasyczne elementy DIN. Zależnie od wersji są one dostępne z uszczelką lub bez i niezawodnie zamykają różne otwory. Dzięki zastosowaniu różnych materiałów, takich jak mosiądz, tworzywo sztuczne, aluminium czy stal powstało obszerne portfolio produktów. Dzięki temu można dobrać odpowiedni korek gwintowany lub zatyczkę gwintowaną do niemal każdego zastosowania. Montaż następuje, zależnie od wersji, za pomocą klucza imbusowego, klucza sześciokątnego nasadowego lub ręcznie.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl