Stopki poziomujące są stosowane w budowie maszyn zwłaszcza wtedy, gdy maszyna jest ustawiona na nierównej powierzchni. Stopki poziomujące umożliwiają niwelowanie nierówności podłoża. Zapewniają one optymalne wyrównanie poziomu i wysoką stabilność.
Jako stopki poziomujące stosuje się często tzw. talerzyki w połączeniu z odpowiednim trzpieniem gwintowanym. Talerzyki są dostępne w wersji z tworzywa sztucznego, cynkowego odlewu ciśnieniowego lub stali nierdzewnej. W sklepie internetowym KIPP można znaleźć ogromną liczbę wariantów umożliwiających najróżniejsze zastosowania. Można wybrać np. kompletne stopki poziomujące o kształcie sześciokątnym i okrągłym lub z radełkowanym talerzykiem. Ponadto oprócz klasycznych stopek poziomujących dostępne są również talerzyki przegubowe z amortyzacją drgań oraz do większości stopek także płytki antypoślizgowe.
Płytka antypoślizgowa jest odporna na działanie lekkich sił poprzecznych, co chroni stopkę poziomującą przed poślizgiem.
Jeśli stopki poziomujące mają być dostarczone w stanie zmontowanym, zamówienie należy uzupełnić dopiskiem „zmontowane”. |