Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Elementy manipulacyjne KIPP ESD zostały zaprojektowane specjalnie do użycia w strefach ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Wrażliwe elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu lub transportu).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty ESD KIPP wykonane są ze specjalnego, przewodzącego elektryczność tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadają się do zastosowań wg DIN EN 61340-5-1. Są one przez nas regularnie poddawane rygorystycznym badaniom przewodności elektrycznej zgodnie z przepisami stosownych norm. Nasze produkty ESD mogą być stosowane również w urządzeniach, komponentach i systemach ochronnych w obszarach zagrożonych wybuchem.
Dla jednoznacznej identyfikacji w bocznej części tych produktów umieszczone jest żółte logo ESD.