Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1515

Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Powierzchnia jest w całości polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się chropowatością Ra 0,8 µm. Dzięki temu brud i zanieczyszczenia niemal do niej nie przylegają. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień uchwytu T jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.

Na zapytanie:Inne głębokości gwintu, gwint calowy, gwint zewnętrzny.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.

Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1515 Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® 171 kB

Rysunki

Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaABD

D3HH1TCADOsp.CenaZamów
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 51,08 PLN
K1515.650665,314M6143722,79 64,37 PLN
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 88,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl