Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1312

Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Nakrętki skrzydełkowe umożliwiają łatwe i znakomite połączenia gwintowane. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.

Powierzchnia jest polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się dużo mniejszą chropowatością Ra 0,8 µm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami, przejściami i zaokrągleniami. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, niezależnie od pozycji montażu nakrętki skrzydełkowej. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.

Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień nakrętki skrzydełkowej jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest praktycznie pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.

Na zapytanie:Inne głębokości gwintu, gwint calowy.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.

Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1312 Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® 150 kB
 Wskazówka techniczna Hygienic USIT ® 207 kB

Rysunki

Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaABD

D2HH1RTCADOsp.CenaZamów
K1312.2004204M410,8195,30,456 57,13 PLN
K1312.2105215M511,82160,56 60,11 PLN
K1312.2506256M614,22570,557 67,07 PLN
K1312.3308338M818338,40,79 89,96 PLN
K1312.40104010M1022,340100,811 142,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl