Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe

Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe

powrót

Uchwyty pałąkowe

Uchwyty pałąkowe służą do otwierania i zamykania pokryw i osłon, znajdując zastosowanie nie tylko w przemyśle meblarskim i produkcji przyrządów sportowych, ale przede wszystkim budowie maszyn, urządzeń i narzędzi. Również technika medyczna i rehabilitacyjna wykorzystuje te praktyczne uchwyty do swoich urządzeń. KIPP oferuje szeroki wybór szczególnie stabilnych i ergonomicznych uchwytów pałąkowych – w różnych kolorach, kształtach i materiałach.

Uchwyty pałąkowe do Państwa zastosowań
Z zaokrąglonymi krawędziami, składane lub o spersonalizowanym kształcie wg. specyfikacji klienta – uchwyty pałąkowe HEINRICH KIPP WERK dostępne są w licznych wariantach do różnych obszarów zastosowania i zapewniają bezpieczny chwyt. Tym samym idealnie nadają się do stosowania jako uchwyty drzwiowe, do przenoszenia czy do podnoszenia pokryw, osłon, itp.
Różne warianty uchwytów pałąkowych KIPP
Aby sprostać wymaganiom, firma KIPP wykorzystuje do produkcji uchwytów pałąkowych różne materiały. Od stali z otuliną z tworzywa sztucznego ułatwiającą manipulację przez lekkie aluminium i poliamid wzmocniony kulkami szklanymi aż po mieszanki materiałów. Specjalne procesy anodowania i powłoki zapewniają zwiększoną ochronę powierzchni – uchwyty KIPP są dzięki temu zabezpieczone przed korozją i wyjątkowo trwałe.
Uchwyty KIPP do otwierania i zamykania klap, osłon i drzwi
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl