Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła krzyżowe soft
K0613

Pokrętła krzyżowe soft

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus z termoplastu twardego.
Osłona z termoplastu miękkiego.
Tuleja lub trzpień gwintowany, stal 5.8.
Wersja:Korpus, osłona czarna.
Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane.
Wskazówka:Pokrętła krzyżowe z miękką powłoką łączą w sobie trwałość tradycyjnych pokręteł z termoplastu z przyjemnymi w dotyku miękkimi powierzchniami.
Miękka powłoka pokręteł krzyżowych tworzy przyjemną w dotyku, antypoślizgową powierzchnię. W ten sposób można uzyskiwać większe siły mocujące w sposób bezpieczny dla dłoni.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0613 Pokrętła krzyżowe soft 142 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe soft

Pokrętła krzyżowe soft, typ K

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe soft, typ K

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D2HH1TCADOsp.CenaZamów
K0613.5108KM85115221013 7,24 PLN
K0613.5110KM105115221013 10,10 PLN
K0613.7608KM87619,52813,520 8,38 PLN
K0613.7610KM107619,52813,520 11,51 PLN
K0613.7612KM127619,52813,520 12,96 PLN

Pokrętła krzyżowe soft, typ L

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe soft, typ L

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2HH1LCADOsp.CenaZamów
K0613.5108X20LM85115231020 6,70 PLN
K0613.5108X40LM85115231040 8,42 PLN
K0613.5110X20LM105115231020 9,61 PLN
K0613.5110X40LM105115231040 10,37 PLN
K0613.7608X20LM87619,53013,520 8,96 PLN
K0613.7608X40LM87619,53013,540 8,96 PLN
K0613.7610X20LM107619,53013,520 11,12 PLN
K0613.7610X40LM107619,53013,540 12,26 PLN
K0613.7612X20LM127619,53013,520 11,29 PLN
K0613.7612X30LM127619,53013,530 12,05 PLN
K0613.7612X40LM127619,53013,540 12,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl