Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy to elastyczne, łatwo usuwalne elementy mocujące.. Są one stosowane np. w klapach jako dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem. Znajdują zastosowanie w przemyśle maszynowym, budowy instalacji technicznych oraz w aparaturze kontrolno-pomiarowej.

Magnesy przemysłowe KIPP

KIPP ma dużą ofertę różnych magnesów przemysłowych. Rozróżniane są rodzaje takie jak, magnes sztabkowy, magnes okrągły, magnes mocujący lub magnes surowy. W zależności od wykonania są one bardzo odporne na wysokie temperatury, mają dużą siłę przyczepności lub są to bardzo silne magnesy trwałe. Jeżeli w naszej ofercie nie ma właściwego magnesu, należy skontaktować się z nami, aby uzyskać indywidualne rozwiązanie specjalne. Można wybrać pasujące rozwiązanie do swojego zastosowania!

W zależności od rodzaju magnesu można wyróżnić systemy z osłoną i bez osłony. W systemach bez osłony magnetyczny rdzeń jest odsłonięty z każdej strony oraz nie jest otoczony warstwą niemagnetyczną. To powoduje, że magnes może oddziaływać z pełną siłą magnetyczną ze wszystkich stron. Z kolej systemy z osłoną otaczają rdzeń magnesu warstwą materiału niemagnetycznego. Dzięki temu oddziaływanie siły magnetycznego można precyzyjnie ustawić w konkretnym kierunku.

Właściwości magnesów przemysłowych KIPP

Magnesy przemysłowe mają różne wykonania. Składają się z różnych materiałów i mają właściwości typowe dla danego materiału. Ze względu na rozbudowany asortyment magnesów trwałych KIPP oferuje produkty o różnej stabilności temperaturowej, sile mocującej i odporności na korozję.

Nazwa

Odniesienie do nazwy

Słaby -------------------------------- Silny

Siła magnetyczna

Remanencja magnetyczna

Twardy ferryt

AlNiCO

SmCo

NdFeB

Powtarzalna adsorpcja

Siła mocująca

AlNiCo

Twardy ferryt

SmCo

NdFeB

Trwałość mechaniczna

-

SmCo

Twardy ferryt

NdFeB

AlNiCo

Odporność na korozję

-

NdFeB

AlNiCo

SmCo

Twardy ferryt

Stabilność temperaturowa

Właściwa dla materiału
temperatura Curie

NdFeB

SmCo

Twardy ferryt

AlNiCo

Warianty materiałów w magnesach

Ponieważ każdy materiał ma określone właściwości, zaleca się wybór poszczególnych magnesów w zależności od obszaru użycia i zastosowania.

Magnesy neodymowe (NdFeB)

Magnesy neodymowo-żelazno-borowe (NdFeB), w skrócie zwane magnesami neodymowymi, są obecnie najsilniejszymi dostępnymi na rynku magnesami trwałymi. Oprócz dużej siły magnetycznej wyróżniają się dużą siłą mocującą. Wadą magnesów neodymowych jest ich niewielka odporność na korozję oraz niska stabilność temperaturowa. Powoduje to, że magnesy neodymowe są przeznaczone głównie do obszarów użycia z niskimi temperaturami.

Magnesy samarowo-kobaltowe (SmCo)

Magnesy samarowo-kobaltowe (SmCo) są stopem samaru i kobaltu. Po magnesach neodymowych wykazują największą siłę magnetyczną. Siła mocująca jest od trzy do pięciu razy większa niż w przypadku magnesów AlNiCo lub z twardego ferrytu. Ze względu na dużą odporność na korozję nie jest konieczna oddzielna obróbka powierzchniowa. Niewielka trwałość mechaniczna powoduje jednak, że magnesy samarowo-kobaltowe łatwiej pękają i dlatego nie nadają się do zastosowań z dużymi siłami mechanicznymi.

Magnesy aluminiowo-niklowo-kobaltowe (AlNiCo)

Magnesy ze stopu aluminiowo-nikolowo-kobaltowego (AlNiCo) wyróżniają się dużą stabilnością temperaturową oraz wynikającą z tego odpornością na gorąco do 450°C. Ponadto mają dużą trwałość mechaniczną, dzięki czemu mogą być używane również w zastosowaniach z oddziaływaniem dużych sił mechanicznych. Należy jednak pamiętać, że siły mocujące magnesów AlNiCo są proporcjonalnie słabsze.

Magnesy z twardego ferrytu

Magnesy z twardego ferrytu składają się z tlenku żelaza oraz węglanu baru lub węglanu strontu. To gwarantuje ponadprzeciętną odpornością na korozję oraz wysoką stabilnością temperaturową. Dzięki temu mogą być narażane na działanie temperatur do 200°C. Ponieważ siła magnetyczna i trwałość mechaniczna są stosunkowo nieduże, należy to uwzględnić przy wyborze obszaru użycia.

Magnesy: rodzaje i formy

Magnesy surowe

W przypadku magnesów surowych chodzi o system bez osłony. Wszystkie powierzchnie magnesu trwałego wykazują działanie siły magnetycznej. Dzięki temu magnesy surowe można dowolni integrować w systemy magnetyczne lub indywidualne zastosowania, takie jak obudowy itd. Magnesy surowe znajdują zastosowanie między innymi w obrabiarkach i budowie maszyn, w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w branży motoryzacyjnej. W asortymencie firmy KIPP znajdują się różne rodzaje i formy magnesów surowych.

Spośród modeli neodymowych dostępne są magnesy krążkowe z otworem, magnesy krążkowe bez otworu oraz płaskie prostokątne magnesy blokowe. Magnesy są cynkowane i można je montować przez wciśnięcie lub naklejenie. Modele z otworem można dodatkowo przykręcać. Magnesy surowe z neodymu można stosować w temperaturze 80°C.

Magnesy surowe są oferowane również jako AlNiCo. W asortymencie znajdują się okrągłe magnesy sztabkowe z nieobrobioną powierzchnią oraz magnesy guzikowe i magnesy rozwidlone, zawsze z czerwonym lakierowaniem. Wyróżniają się one dzięki wysokiemu zakresowi temperatury maksymalnie 450°C. Ze względu na dobrą odporność na korozję ich powierzchnia nie wymaga uszlachetnienia, a montaż następuje przez wciśnięcie lub wklejenie.

Okrągłe magnesy sztabkowe

Magnesy sztabkowe mają rdzeń wykonany z magnesu trwałego. W celu osłony magnetycznej jest on oddzielony przez materiał niemagnetyczny od obudowy i powstaje system z osłoną. Magnesy sztabkowe firmy KIPP są stosowane między innymi w budowie maszyny oraz w branży przetwórstwa metali, a także w elektrotechnice i branży motoryzacyjnej.

Modele sztabkowe z magnesami samarowo-kobaltowymi mają obudowę z mosiądzu i są oferowane bez gwintu wewnętrznego lub z gwintem wewnętrznym jako magnes do wkręcania. Mają one konstrukcję warstwowego systemu magnetycznego. Są to dwa pojedyncze magnesy trwałe z warstwą oddzielającą pomiędzy nimi. Aby nie dopuścić do utraty przyczepności z powodu zwarcia magnetycznego, okrągłych magnesów z rdzeniem z samaro-kobaltu nie wolno wtłaczać bezpośrednio w żelazo. Ponieważ nie dochodzi do rozmagnesowania, magnesy sztabkowe SmCo stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych. Magnesy sztabkowe i neodymowym rdzeniem magnetyczny są w asortymencie firmy KIPP jako okrągłe magnesy z obrobioną powierzchnią przyczepną oraz jako wykonanie standardowe bez obrobionej powierzchni przyczepnej. Obrobiona powierzchnia przyczepna umożliwia indywidualizację okrągłego magnesu sztabkowego odpowiednio do potrzeb. Obydwa modele mają obudowę z mosiądzu oraz konstrukcję warstwowego systemu magnetycznego. Również magnesów trwałych ze stałym rdzeniem z neodymu nigdy nie wolno wtłaczać bezpośrednio w żelazo. W ten sposób unika się zwarcia magnetycznego z powiązaną z tym utratą siły przyczepności.

Do zastosowań, w których wymagana jest określona tolerancja pasowania, oferowane są magnesy sztabkowe z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo i obudową ze stali. Mogą być one stosowane w temperaturach do 450°C. Mocowanie następuje przez wtłaczanie, wklejanie lub łączenie na skurcz.

Okrągłe magnesy chwyty płaskie

Aby uzyskać system z osłoną, rdzeń magnetyczny jest wtłaczany lub zanurzany w obudowie. Między magnesem a obudową umieszczana jest niemagnetyczna warstwa oddzielająca. Chwyty płaskie firmy KIPP są stosowane przede wszystkim w budowie maszyn, branży motoryzacyjnej oraz przemyśle obróbki metali.

Rdzenie magnetyczne chwytów płaskich z samaro-kobaltu mają zaletę trzykrotnie do pięciokrotnie większej siły przyczepności względem rdzeni z twardego ferrytu lub AlNiCo. KIPP oferuje chwyty płaskie samarowo-kobaltowe jako magnesy z otworem cylindrycznym i obudową ze stali ocynkowanej lub jako magnesy z otworem cylindrycznym i obudową ze stali szlachetnej. Obydwa modele mogą być stosowane w wysokich temperaturach. Montaż następuje przez wklejenie, wkręcenie lub wtłoczenie.

Chwyty płaskie lub magnesy płaskie z neodymu są dostępne w różnych wykonaniach. Z hakiem, gwintem wewnętrznym, otworem cylindrycznym, wkrętami bez łba lub chwyty płaskie z tuleją gwintowaną. Dzięki materiałowi magnesu trwałego z neodymu siłą mocująca w porównaniu z magnesami SmCo jest większa jeszcze o 10-20%.

Magnesy z osłoną gumową

Aby chronić wrażliwe powierzchnie, w asortymencie firmy KIPP znajdują się magnesy z osłoną gumową. Zabezpieczająca osłona gumowa jest wykonana z TPE lub gumy syntetycznej. Obszary użycia to między innymi budowa maszyn i elektrotechnika.

KIPP sprzedaje gumowe magnesy neodymowe z grupy chwytów płaskich. Dostępne są okrągłe magnesy z otworem, gwintem wewnętrznym, tuleją gwintowaną i wkrętem bez łba. W płaskim wykonaniu prostokątnym dostępne są magnesy z gwintem wewnętrznym i osłoną gumową.

W ofercie znajdują się również magnesy sztabkowe z gumową powierzchnią przyczepną. Ten model dzięki wkrętowi bez łba jest magnesem do wkręcania i ma obudowę ze stali nierdzewnej.

Jako doposażenie już dostępnych chwytów płaskich można później nabyć również gumowe osłony.

Magnesy mocujące

Okrągłe magnesy mocujące firmy KIPP są wykonane z magnetycznego rdzenia z twardego ferrytu, otoczonego osłoną z tworzywa sztucznego ABS. Ze względu na swoją budowę magnesy mocujące sprawdzają się zwłaszcza w zastosowaniach na cienkich blachach, takich jak tablice demonstracyjne, tablice zmywalne lub tablice korkowe.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl