- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1472Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast wzmacniany poliamidem, kolor grafitowy. Trzpień gwintowany ze stali 5.8.Wersja:Tuleja: stal pasywowana na niebiesko.Zastosowanie:Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu. Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania). Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1. Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).Zalety:Do ochrony wrażliwych komponentów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Obszary zastosowania: elektromontaż, budowa urządzeń zgodnie z dyrektywami ATEX. Wykonane ze specjalnego, przewodzącego elektrycznie tworzywa sztucznego. Elementy manipulacyjne ESD zostały zaprojektowane specjalnie do użycia w strefach ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Nakrętki radełkowane można dokręcać i odkręcać bez użycia narzędzi.Bezpieczeństwo:Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem. Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu. Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi. Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.
Grupy docelowe: Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE. Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|