Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
K0152

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:W wersji K0152.22004 tulejka jest mosiężna.Na zapytanie:Inne kolory.Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0152 Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336 132 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336 gwint wewnętrzny, typ K

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336 gwint wewnętrzny, typ K

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D8HH3TCADOsp.CenaZamów
K0152.22004KM420101376,5 3,62 PLN
K0152.22505KM525121689,5 2,92 PLN
K0152.23206KM63214201012 3,41 PLN
K0152.24008KM84018251314 4,75 PLN
K0152.25010KM105022321718 6,80 PLN
K0152.26312KM126326402122 10,64 PLN
K0152.28016KM168035502530 22,03 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint zewnętrzny, typ L

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint zewnętrzny, typ L

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D8HH3LCADOsp.CenaZamów
K0152.42505X15LM5251216815 3,52 PLN
K0152.42505X20LM5251216820 3,84 PLN
K0152.42505X25LM5251216825 4,75 PLN
K0152.43206X15LM63214201015 3,84 PLN
K0152.43206X20LM63214201020 3,84 PLN
K0152.43206X25LM63214201025 3,95 PLN
K0152.43206X30LM63214201030 4,16 PLN
K0152.44008X20LM84018251320 5,35 PLN
K0152.44008X25LM84018251325 5,46 PLN
K0152.44008X30LM84018251330 5,57 PLN
K0152.44008X35LM84018251335 5,89 PLN
K0152.44008X40LM84018251340 6,05 PLN
K0152.45010X25LM105022321725 8,21 PLN
K0152.45010X30LM105022321730 8,32 PLN
K0152.45010X35LM105022321735 8,81 PLN
K0152.45010X40LM105022321740 8,92 PLN
K0152.45010X50LM105022321750 11,29 PLN
K0152.46312X30LM126326402130 12,59 PLN
K0152.46312X35LM126326402135 12,91 PLN
K0152.46312X40LM126326402140 13,18 PLN
K0152.46312X50LM126326402150 13,72 PLN
K0152.46312X60LM126326402160 14,80 PLN
K0152.48016X30LM168035502530 22,85 PLN
K0152.48016X40LM168035502540 23,71 PLN
K0152.48016X50LM168035502550 24,95 PLN
K0152.48016X60LM168035502560 26,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl