Systemy mocowania z punktem zerowym
Systemy mocowania z punktem zerowym pozwalają na szybkie i proste mocowanie elementów z najwyższą precyzją. Jest to możliwe dzięki ustandaryzowanemu systemowi złączy między obrabiarką a przyrządami lub przedmiotami obrabianymi. Blokady mechaniczne powodują zakotwienie w zdefiniowanej pozycji zerowej. Systemy mocowania z punktem zerowym KIPP mogą być uruchamiane pneumatycznie, mechanicznie lub ręcznie. Asortyment obejmuje między innymi system mocowania z punktem zerowym UNILOCK, który umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie oraz ustalanie położenia przyrządów lub obrabianych detali na wszelkiego rodzaju obrabiarkach skrawających oraz centrach obróbczych. Oferta obejmuje również modułowy system mocujący 5-osiowy i szeroki wybór kompatybilnych komponentów, które mogą być stosowane do bezkolizyjnej obróbki 5-stronnej.