|
|
K1811Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją... |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Uchwyty gwiazdowe z funkcją bezpieczeństwa zapobiegają zmianom w punkcie zacisku, spowodowanym otwarciem lub zamknięciem. W stanie wyjściowym uchwyt można swobodnie obracać i nie posiada on połączenia z punktem zacisku. Dopiero naciskanie na uchwyt powoduje zazębienie, a zacisk może zostać zwolniony lub dociągnięty. Powrót do pozycji wyjściowej, za sprawą sprężyny, następuje bezpośrednio po zwolnieniu uchwytu.Materiał:Uchwyt gwiazdowy i wkładka za wzmocnionego termoplastu. Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali lub stali nierdzewnej.Wersja:Stal pasywowana na niebiesko. Stal nierdzewna z połyskiem.Zalety:Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Kolor korpusu | Materiał komponentów | Rozmiar | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1811.32041 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 29,75 PLN | | K1811.32051 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 29,75 PLN | | K1811.40051 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 32,12 PLN | | K1811.40061 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 32,12 PLN | | K1811.40081 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 32,12 PLN | | K1811.50081 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 35,05 PLN | | K1811.50101 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 35,05 PLN | | K1811.320484 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 29,75 PLN | | K1811.320584 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 29,75 PLN | | K1811.400584 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 32,12 PLN | | K1811.400684 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 32,12 PLN | | K1811.400884 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 32,12 PLN | | K1811.500884 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 35,05 PLN | | K1811.501084 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 35,05 PLN | | K1811.132041 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 38,09 PLN | | K1811.132051 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 38,09 PLN | | K1811.140051 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 43,72 PLN | | K1811.140061 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 43,72 PLN | | K1811.140081 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 43,72 PLN | | K1811.150081 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 47,75 PLN | | K1811.150101 | gwint wewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 47,75 PLN | | K1811.1320484 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 38,09 PLN | | K1811.1320584 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 38,09 PLN | | K1811.1400584 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 43,72 PLN | | K1811.1400684 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 43,72 PLN | | K1811.1400884 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 43,72 PLN | | K1811.1500884 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 47,75 PLN | | K1811.1501084 | gwint wewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 47,75 PLN | |
|
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą, z gwintem zewnętrznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Kolor korpusu | Materiał komponentów | Rozmiar | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1811.32041X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32041X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32041X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32041X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32041X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32051X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32051X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32051X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32051X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32051X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.32051X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.40051X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40051X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40051X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40051X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40051X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40051X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40061X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40061X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40061X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40061X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40061X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40061X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40081X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40081X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40081X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40081X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.40081X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.50081X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50081X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50081X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50081X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50081X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50101X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50101X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50101X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50101X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.50101X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.320484X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320484X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320484X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320484X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320484X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320584X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320584X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320584X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320584X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320584X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.320584X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 30,97 PLN | | K1811.400584X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400584X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400584X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400584X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400584X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400584X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400684X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400684X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400684X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400684X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400684X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400684X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400884X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400884X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400884X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400884X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.400884X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 33,34 PLN | | K1811.500884X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.500884X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.500884X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.500884X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.500884X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.501084X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.501084X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.501084X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.501084X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.501084X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 36,60 PLN | | K1811.132041X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132041X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132041X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132041X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132041X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132051X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132051X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132051X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132051X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132051X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.132051X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.140051X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140051X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140051X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140051X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140051X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140051X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140061X10 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140061X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140061X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140061X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140061X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140061X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140081X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140081X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140081X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140081X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.140081X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.150081X15 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150081X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150081X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150081X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150081X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150101X20 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150101X25 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150101X30 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.150101X40 | gwint zewnętrzny | czarny RAL 9005 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1320484X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320484X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320484X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320484X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320484X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320584X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320584X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320584X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320584X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320584X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1320584X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 40,46 PLN | | K1811.1400584X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400584X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400584X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400584X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400584X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400584X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400684X10 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400684X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400684X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400684X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400684X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400684X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400884X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400884X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400884X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400884X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1400884X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 47,03 PLN | | K1811.1500884X15 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1500884X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1500884X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1500884X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1500884X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1501084X20 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1501084X25 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1501084X30 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 52,38 PLN | | K1811.1501084X40 | gwint zewnętrzny | czerwony RAL 3020 | stal nierdzewna | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 52,38 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|