Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
K1017

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Duroplast PF 31, czarny.
Części stalowe – stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk, czarne.Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1017 Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej 201 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej

Pokrętła krzyżowe, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma K, z tuleją gwintowaną

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma K, z tuleją gwintowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Materiał
komponentów
DD1D8HH3TCADOsp.CenaZamów
K1017.22505Kstal nierdzewnaM525121689,5 10,54 PLN
K1017.23206Kstal nierdzewnaM63214201012 11,40 PLN
K1017.24008Kstal nierdzewnaM84018251314 13,56 PLN
K1017.25010Kstal nierdzewnaM105022322018 16,52 PLN
K1017.26312Kstal nierdzewnaM126326402522 23,98 PLN

Pokrętła krzyżowe, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma L, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma L, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Materiał
komponentów
DD1D8HH3LCADOsp.CenaZamów
K1017.52505X15Lstal nierdzewnaM5251216815 7,84 PLN
K1017.52505X20Lstal nierdzewnaM5251216820 7,94 PLN
K1017.53206X15Lstal nierdzewnaM63214201015 7,73 PLN
K1017.53206X20Lstal nierdzewnaM63214201020 7,99 PLN
K1017.53206X25Lstal nierdzewnaM63214201025 8,05 PLN
K1017.53206X30Lstal nierdzewnaM63214201030 8,16 PLN
K1017.53206X40Lstal nierdzewnaM63214201040 8,92 PLN
K1017.53206X50Lstal nierdzewnaM63214201050 9,78 PLN
K1017.54008X20Lstal nierdzewnaM84018251320 10,54 PLN
K1017.54008X25Lstal nierdzewnaM84018251325 10,80 PLN
K1017.54008X30Lstal nierdzewnaM84018251330 11,62 PLN
K1017.54008X40Lstal nierdzewnaM84018251340 15,12 PLN
K1017.54008X50Lstal nierdzewnaM84018251350 16,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl