Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
K0137

Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Stal automatowa 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal automatowa, oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Aby zapewnić lepsze trzymanie, wybrano podziałkę większą niż w DIN.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez otworu trzpienia
Forma B: z otworem trzpienia

- Otwór trzpienia przed zmontowaniem przewiercić i rozwiercić.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0137 Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303 281 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303

Nakrętki radełkowane, stal i stal nierdzewna DIN 6303, forma A, bez otworu na trzpień

Więcej informacji

Rysunki

Nakrętki radełkowane, stal i stal nierdzewna DIN 6303, forma A, bez otworu na trzpień

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DD1D3D4HKTCADOsp.CenaZamów
K0137.105Astal automatowaM52014151287 6,11 PLN
K0137.106Astal automatowaM624161814108 7,20 PLN
K0137.108Astal automatowaM8302024171210 9,68 PLN
K0137.110Astal automatowaM10362830201412 14,86 PLN
K0137.112Astal automatowaM12403234241614 21,11 PLN
K0137.1052Astal nierdzewnaM52014151287 12,52 PLN
K0137.1062Astal nierdzewnaM624161814108 14,55 PLN
K0137.1082Astal nierdzewnaM8302024171210 19,72 PLN
K0137.1102Astal nierdzewnaM10362830201412 30,12 PLN
K0137.1122Astal nierdzewnaM12403234241614 41,61 PLN

Nakrętki radełkowane, stal DIN 6303, forma B, z otworem na trzpień

Więcej informacji

Rysunki

Nakrętki radełkowane, stal DIN 6303, forma B, z otworem na trzpień

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
korpusu
DD1D3D4D5
nawiercony
EHKTodpowiedni
kołek cylindryczny
ISO 2338
CADOsp.CenaZamów
K0137.205Bstal automatowaM52014151,42,512871,5 7,97 PLN
K0137.206Bstal automatowaM62416181,42,5141081,5 9,32 PLN
K0137.208Bstal automatowaM83020241,931712102 12,68 PLN
K0137.210Bstal automatowaM103628302,942014123 18,48 PLN
K0137.212Bstal automatowaM124032343,942416144 24,59 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl