- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0146_B
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ B, otwór przelotowy
- K0146_C
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ C, otwór nieprzelotowy
- K0146_D
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ D, nawiercony gwint
- K0146_E
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ E, otwór nieprzelotowy gwintowany
- K0146_L
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ L, z gwintem zewnętrznym
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0146Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4308.
Wkręt bez łba – stal nierdzewna 1.4305.
Trzpień poprzeczny – stal nierdzewna 1.4310. Wersja:szlifowany i polerowany lub piaskowany. Wkręt bez łba i trzpień poprzeczny niepowlekane.Wskazówka dotycząca planu:Forma B: otwór przelotowy Forma C: otwór nieprzelotowy Forma D: gwint i powiercenie Forma E: otwór gwintowany nieprzelotowy Forma L: z gwintem zewnętrznym Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ B, otwór przelotowy |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Powierzchnia korpusu | D=Otwór | D1 | D2 | H=Wysokość | H3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0146.2032062 | B | polerowany | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | | | 33,11 PLN | | K0146.2040082 | B | polerowany | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | | | 43,37 PLN | | K0146.2050102 | B | polerowany | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | | | 52,38 PLN | | K0146.2063122 | B | polerowany | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | | | 66,20 PLN | | K0146.2032063 | B | piaskowane | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | | | 29,87 PLN | | K0146.2040083 | B | piaskowane | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | | | 39,16 PLN | | K0146.2050103 | B | piaskowane | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | | | 47,09 PLN | | K0146.2063123 | B | piaskowane | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | | | 59,57 PLN | |
|
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ C, otwór nieprzelotowy |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0146.3032062 | C | polerowany | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 36,89 PLN | | K0146.3040082 | C | polerowany | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 46,55 PLN | | K0146.3050102 | C | polerowany | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 55,90 PLN | | K0146.3063122 | C | polerowany | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 71,06 PLN | | K0146.3032063 | C | piaskowane | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 33,22 PLN | | K0146.3040083 | C | piaskowane | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 42,01 PLN | | K0146.3050103 | C | piaskowane | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 50,33 PLN | | K0146.3063123 | C | piaskowane | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 64,04 PLN | |
|
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ D, nawiercony gwint |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0146.4032062 | D | polerowany | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 40,82 PLN | | K0146.4040082 | D | polerowany | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 51,68 PLN | | K0146.4050102 | D | polerowany | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 61,08 PLN | | K0146.4063122 | D | polerowany | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 75,01 PLN | | K0146.4032063 | D | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 36,78 PLN | | K0146.4040083 | D | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 46,50 PLN | | K0146.4050103 | D | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 54,92 PLN | | K0146.4063123 | D | piaskowane | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 67,45 PLN | |
|
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ E, otwór nieprzelotowy gwintowany |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0146.5032062 | E | polerowany | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 40,82 PLN | | K0146.5040082 | E | polerowany | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 51,68 PLN | | K0146.5050102 | E | polerowany | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 61,08 PLN | | K0146.5063122 | E | polerowany | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 75,01 PLN | | K0146.5032063 | E | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 36,78 PLN | | K0146.5040083 | E | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 46,50 PLN | | K0146.5050103 | E | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 54,92 PLN | | K0146.5063123 | E | piaskowane | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 67,45 PLN | |
|
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna, typ L, z gwintem zewnętrznym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0146.6032063X15 | L | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 | | | 49,14 PLN | | K0146.6032063X20 | L | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | | | 49,42 PLN | | K0146.6032063X25 | L | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | | | 49,52 PLN | | K0146.6032063X30 | L | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | | | 49,90 PLN | | K0146.6032063X40 | L | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 40 | | | 50,28 PLN | | K0146.6032063X50 | L | piaskowane | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 50 | | | 50,60 PLN | | K0146.6040083X20 | L | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 20 | | | 60,16 PLN | | K0146.6040083X25 | L | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 25 | | | 60,80 PLN | | K0146.6040083X30 | L | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 30 | | | 61,84 PLN | | K0146.6040083X40 | L | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 40 | | | 62,75 PLN | | K0146.6040083X50 | L | piaskowane | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 50 | | | 64,69 PLN | | K0146.6050103X20 | L | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 20 | | | 71,28 PLN | | K0146.6050103X25 | L | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 25 | | | 71,71 PLN | | K0146.6050103X30 | L | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 30 | | | 72,10 PLN | | K0146.6050103X40 | L | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 40 | | | 77,93 PLN | | K0146.6050103X50 | L | piaskowane | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 50 | | | 80,57 PLN | | K0146.6063123X20 | L | piaskowane | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 20 | | | 91,75 PLN | | K0146.6063123X30 | L | piaskowane | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 30 | | | 92,18 PLN | | K0146.6063123X40 | L | piaskowane | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 40 | | | 93,20 PLN | | K0146.6063123X50 | L | piaskowane | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 50 | | | 97,42 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|