Kółka radełkowane z tuleją gwintowaną, elementy metalowe ze stali nierdzewnej, forma K |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| Rozmiar | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0261.2105 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21051 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21052 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21053 | K | niebieski RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21055 | K | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21056 | K | czerwony RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21057 | K | żółty RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.2106 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21061 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21062 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21063 | K | niebieski RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21065 | K | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21066 | K | czerwony RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.21067 | K | żółty RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 13,49 PLN | | K0261.2108 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 15,18 PLN | | K0261.21081 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 15,18 PLN | | K0261.21082 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 15,18 PLN | | K0261.21083 | K | niebieski RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 15,18 PLN | | K0261.21085 | K | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 15,18 PLN | | K0261.21086 | K | czerwony RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 15,18 PLN | | K0261.21087 | K | żółty RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 15,18 PLN | | K0261.2208 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.22081 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.22082 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.22083 | K | niebieski RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.22085 | K | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.22086 | K | czerwony RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.22087 | K | żółty RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,09 PLN | | K0261.2210 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.22101 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.22102 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.22103 | K | niebieski RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.22105 | K | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.22106 | K | czerwony RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.22107 | K | żółty RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 18,25 PLN | | K0261.2310 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.23101 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.23102 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.23103 | K | niebieski RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.23105 | K | jasnoszary RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.23106 | K | czerwony RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.23107 | K | żółty RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 22,11 PLN | | K0261.2312 | K | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | | K0261.23121 | K | pomarańczowy RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | | K0261.23122 | K | zielony sygnałowy RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | | K0261.23123 | K | niebieski RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | | K0261.23125 | K | jasnoszary RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | | K0261.23126 | K | czerwony RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | | K0261.23127 | K | żółty RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 24,28 PLN | |
|
Kółka radełkowane z gwintem zewnętrznym, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, forma L |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| Rozmiar | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0261.5105X10 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51051X10 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51052X10 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51053X10 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51055X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51056X10 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51057X10 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.5105X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51051X20 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51052X20 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51053X20 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51055X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51056X20 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51057X20 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.5106X10 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51061X10 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51062X10 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51063X10 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51065X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51066X10 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.51067X10 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 12,86 PLN | | K0261.5106X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51061X20 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51062X20 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51063X20 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51065X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51066X20 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.51067X20 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 12,86 PLN | | K0261.5106X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.51061X40 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.51062X40 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.51063X40 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.51065X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.51066X40 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.51067X40 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 13,65 PLN | | K0261.5108X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.51081X15 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.51082X15 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.51083X15 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.51085X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.51086X15 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.51087X15 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 13,33 PLN | | K0261.5108X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.51081X30 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.51082X30 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.51083X30 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.51085X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.51086X30 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.51087X30 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 13,65 PLN | | K0261.5108X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.51081X60 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.51082X60 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.51083X60 | L | niebieski RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.51085X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.51086X60 | L | czerwony RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.51087X60 | L | żółty RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 14,02 PLN | | K0261.5208X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.52081X15 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.52082X15 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.52083X15 | L | niebieski RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.52085X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.52086X15 | L | czerwony RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.52087X15 | L | żółty RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 16,56 PLN | | K0261.5208X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.52081X30 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.52082X30 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.52083X30 | L | niebieski RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.52085X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.52086X30 | L | czerwony RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.52087X30 | L | żółty RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 16,72 PLN | | K0261.5208X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.52081X60 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.52082X60 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.52083X60 | L | niebieski RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.52085X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.52086X60 | L | czerwony RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.52087X60 | L | żółty RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 16,93 PLN | | K0261.5210X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.52101X20 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.52102X20 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.52103X20 | L | niebieski RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.52105X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.52106X20 | L | czerwony RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.52107X20 | L | żółty RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 16,99 PLN | | K0261.5210X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.52101X30 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.52102X30 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.52103X30 | L | niebieski RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.52105X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.52106X30 | L | czerwony RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.52107X30 | L | żółty RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 17,25 PLN | | K0261.5210X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.52101X60 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.52102X60 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.52103X60 | L | niebieski RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.52105X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.52106X60 | L | czerwony RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.52107X60 | L | żółty RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 19,25 PLN | | K0261.5310X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.53101X20 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.53102X20 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.53103X20 | L | niebieski RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.53105X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.53106X20 | L | czerwony RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.53107X20 | L | żółty RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 20,69 PLN | | K0261.5310X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.53101X30 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.53102X30 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.53103X30 | L | niebieski RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.53105X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.53106X30 | L | czerwony RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.53107X30 | L | żółty RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 20,95 PLN | | K0261.5310X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | | K0261.53101X60 | L | pomarańczowy RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | | K0261.53102X60 | L | zielony sygnałowy RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | | K0261.53103X60 | L | niebieski RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | | K0261.53105X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | | K0261.53106X60 | L | czerwony RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | | K0261.53107X60 | L | żółty RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 22,11 PLN | |
|