Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
K0683

Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Żeliwo szare GJL 300.Wersja:bębnowany.Wskazówka:Pokrętła krzyżowe szybkomocujące znajdują zastosowanie we wszystkich przyrządach, gdzie nie wymaga się dużych sił mocujących.
Ten efekt uzyskuje się dzięki gwintowi jednostronnemu.
Wskazówka dotycząca planu:
X: Kołek gwintowany powinien być dłuższy kilka milimetrów od wysokości "H"
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0683 Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego 217 kB

Rysunki

Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D4HH1CADOsp.CenaZamów
K0683.06M6301572010 43,06 PLN
K0683.08M840189,42514 52,06 PLN
K0683.10M10502111,33016 58,95 PLN
K0683.12M12602613,13519 69,97 PLN
K0683.14M14703015,64022 76,80 PLN
K0683.16M16803417,64525 91,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl