Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
K0148

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Obsadzona piasta – stal.
Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka dotycząca planu:
Forma E: wystająca tulejka metalowa
Forma G: otwór nieprzelotowy
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0148 Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335 227 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma E, z wystającą tuleją stalową

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma E, z wystającą tuleją stalową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D8HH5H6TCADOsp.CenaZamów
K0148.306EM632122391212 10,86 PLN
K0148.308EM8401426101315 11,72 PLN
K0148.310EM10501832121818 15,07 PLN
K0148.312EM12632040142322 21,38 PLN
K0148.316EM16802550172828 33,11 PLN

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma G, z otworem nieprzelotowym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma G, z otworem nieprzelotowym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D8HH3TCADOsp.CenaZamów
K0148.405G5251216812 2,00 PLN
K0148.406G63214201015 2,59 PLN
K0148.408G84018251318 4,38 PLN
K0148.410G105022322021 5,08 PLN
K0148.412G126326402525 8,21 PLN

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma K, z tuleją gwintowaną

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma K, z tuleją gwintowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D8HH3TCADOsp.CenaZamów
K0148.205KM525121689,5 2,59 PLN
K0148.206KM63214201012 2,87 PLN
K0148.208KM84018251314 4,16 PLN
K0148.210KM105022322018 5,35 PLN
K0148.212KM126326402522 9,29 PLN
K0148.216KM168035503030 25,22 PLN

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma L, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, forma L, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D8HH3LCADOsp.CenaZamów
K0148.505X15LM5251216815 3,13 PLN
K0148.505X20LM5251216820 3,13 PLN
K0148.505X25LM5251216825 3,24 PLN
K0148.505X30LM5251216830 3,35 PLN
K0148.505X40LM5251216840 3,67 PLN
K0148.505X50LM5251216850 3,73 PLN
K0148.506X15LM63214201015 3,35 PLN
K0148.506X20LM63214201020 3,41 PLN
K0148.506X25LM63214201025 3,67 PLN
K0148.506X30LM63214201030 3,67 PLN
K0148.506X40LM63214201040 3,95 PLN
K0148.506X50LM63214201050 4,16 PLN
K0148.508X20LM84018251320 4,54 PLN
K0148.508X25LM84018251325 4,60 PLN
K0148.508X30LM84018251330 4,64 PLN
K0148.508X35LM84018251335 5,14 PLN
K0148.508X40LM84018251340 5,24 PLN
K0148.508X45LM84018251345 5,62 PLN
K0148.508X50LM84018251350 6,22 PLN
K0148.510X20LM105022322020 6,11 PLN
K0148.510X25LM105022322025 6,26 PLN
K0148.510X30LM105022322030 6,65 PLN
K0148.510X35LM105022322035 6,86 PLN
K0148.510X40LM105022322040 7,24 PLN
K0148.510X45LM105022322045 7,62 PLN
K0148.510X50LM105022322050 8,05 PLN
K0148.512X20LM126326402520 9,61 PLN
K0148.512X30LM126326402530 10,04 PLN
K0148.512X40LM126326402540 10,54 PLN
K0148.512X50LM126326402550 11,23 PLN
K0148.512X60LM126326402560 11,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl