Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
K0185

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:W wersjach K0185.3205 i K0185.3206 tulejka jest mosiężna.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i kolory.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0185 Pokrętła gwiaździste pięcioramienne 142 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne, gwint wewnętrzny

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne, gwint wewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D3HH1TCADOsp.CenaZamów
K0185.3205KM5321622,411,210 6,11 PLN
K0185.3206KM6321622,411,29 6,11 PLN
K0185.4006KM64020281412 7,02 PLN
K0185.4008KM84020281414 7,02 PLN
K0185.4010KM104020281414 7,02 PLN
K0185.5008KM850253517,514 10,04 PLN
K0185.5010KM1050253517,514 10,04 PLN

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne, gwint zewnętrzny

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne, gwint zewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D3HH1LCADOsp.CenaZamów
K0185.3206X12LM6321622,411,212 6,11 PLN
K0185.3206X18LM6321622,411,218 6,11 PLN
K0185.3208X16LM8321622,411,216 6,11 PLN
K0185.3208X24LM8321622,411,224 6,11 PLN
K0185.4006X18LM64020281418 7,02 PLN
K0185.4008X16LM84020281416 7,02 PLN
K0185.4008X20LM84020281420 7,02 PLN
K0185.4008X24LM84020281424 7,02 PLN
K0185.4010X30LM104020281430 8,75 PLN
K0185.5008X16LM850253517,516 10,04 PLN
K0185.5008X24LM850253517,524 10,04 PLN
K0185.5010X20LM1050253517,520 10,04 PLN
K0185.5010X30LM1050253517,530 10,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl