- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0248Pokrętła radełkowane |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Termoplast czarnoszary. Tuleja ze stali.Wersja:Tulejka pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Dostępne w wersji bez skali, z kreską podziałową lub też ze skalą o 20 działkach i 10 cyfrach.
Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.Na zapytanie:Skalowanie specjalne.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: bez skalowania Forma B: z oznaczeniem kreskowym Forma C: ze skalowaniem standardowym
1) Trzpień gwintowany do mocowania Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0248.1105 | A | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.11051 | A | pomarańczowy RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.11052 | A | zielony sygnałowy RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.11053 | A | niebieski RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.11055 | A | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.11056 | A | czerwony RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.11057 | A | żółty RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 22,31 PLN | | K0248.1206 | A | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.12061 | A | pomarańczowy RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.12062 | A | zielony sygnałowy RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.12063 | A | niebieski RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.12065 | A | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.12066 | A | czerwony RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.12067 | A | żółty RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 23,55 PLN | | K0248.1308 | A | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | | K0248.13081 | A | pomarańczowy RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | | K0248.13082 | A | zielony sygnałowy RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | | K0248.13083 | A | niebieski RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | | K0248.13085 | A | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | | K0248.13086 | A | czerwony RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | | K0248.13087 | A | żółty RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 27,63 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0248.2105 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.21051 | B | pomarańczowy RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.21052 | B | zielony sygnałowy RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.21053 | B | niebieski RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.21055 | B | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.21056 | B | czerwony RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.21057 | B | żółty RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 26,45 PLN | | K0248.2206 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.22061 | B | pomarańczowy RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.22062 | B | zielony sygnałowy RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.22063 | B | niebieski RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.22065 | B | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.22066 | B | czerwony RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.22067 | B | żółty RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 27,63 PLN | | K0248.2308 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | | K0248.23081 | B | pomarańczowy RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | | K0248.23082 | B | zielony sygnałowy RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | | K0248.23083 | B | niebieski RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | | K0248.23085 | B | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | | K0248.23086 | B | czerwony RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | | K0248.23087 | B | żółty RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 32,09 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0248.3105 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.31051 | C | pomarańczowy RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.31052 | C | zielony sygnałowy RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.31053 | C | niebieski RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.31055 | C | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.31056 | C | czerwony RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.31057 | C | żółty RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 29,91 PLN | | K0248.3206 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.32061 | C | pomarańczowy RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.32062 | C | zielony sygnałowy RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.32063 | C | niebieski RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.32065 | C | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.32066 | C | czerwony RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.32067 | C | żółty RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 31,52 PLN | | K0248.3308 | C | ciemnoszary RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | | K0248.33081 | C | pomarańczowy RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | | K0248.33082 | C | zielony sygnałowy RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | | K0248.33083 | C | niebieski RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | | K0248.33085 | C | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | | K0248.33086 | C | czerwony RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | | K0248.33087 | C | żółty RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 37,16 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|