Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
K1138

Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Termoplast.Wersja:czarny lub pomarańczowy.Wskazówka:Odpowiednie śruby ISO 4014.

Δ w tym miejscu wstawić wybrany kolor pokrętła radełkowanego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1138 Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym 184 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym

Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
korpusu
dla
śrub
D1HSWCADOsp.CenaZamów
K1138.00040AczarnyM4175,57 2,44 PLN
K1138.00050AczarnyM5206,58 2,65 PLN
K1138.00060AczarnyM625810 3,37 PLN
K1138.00080AczarnyM8361013 4,24 PLN
K1138.00100AczarnyM10361017 4,04 PLN
K1138.01040ApomarańczowyM4175,57 2,44 PLN
K1138.01050ApomarańczowyM5206,58 2,65 PLN
K1138.01060ApomarańczowyM625810 3,37 PLN
K1138.01080ApomarańczowyM8361013 4,24 PLN
K1138.01100ApomarańczowyM10361017 4,04 PLN

Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
korpusu
dla
śrub
D1HSWCADOsp.CenaZamów
K1138.10040BczarnyM41711,57 2,75 PLN
K1138.10050BczarnyM520158 2,85 PLN
K1138.10060BczarnyM6251810 3,62 PLN
K1138.10080BczarnyM8362313 4,40 PLN
K1138.10100BczarnyM10362317 4,45 PLN
K1138.11040BpomarańczowyM41711,57 2,75 PLN
K1138.11050BpomarańczowyM520158 2,85 PLN
K1138.11060BpomarańczowyM6251810 3,62 PLN
K1138.11080BpomarańczowyM8362313 4,40 PLN
K1138.11100BpomarańczowyM10362317 4,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl