Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Linia produktów MEDIgrip została specjalnie stworzona przez firmę KIPP do zastosowań w obszarach wymagających maksymalnej higieny. Podobnie jak inne produkty KIPP, cechują się one ergonomicznym kształtem.
Dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa sztucznego zawierającego mikrocząstki srebra powierzchnie dodatkowo wykazują działanie antybakteryjne.
Gwarantuje to wysoką skuteczność działania przeciwko szkodliwym bakteriom (np. bakteriom wieloopornym MRSA). Mikrocząstki srebra są zintegrowane z tworzywem sztucznym, dzięki czemu zachowują skuteczność przez cały okres eksploatacji produktu.
Sposób działania:
Jony srebra skutecznie hamują rozwój szkodliwych mikroorganizmów na powierzchni produktu. Przez to liczba zarazków na powierzchni produktów MEDIgrip jest stale redukowana. Ryzyko infekcji przy kontakcie z produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe. Skuteczność działania została potwierdzona przez
akredytowane laboratorium testowe.
Zalety:
  • Produkty posiadają znany i ceniony design KIPP
  • Działanie antybakteryjne przez długi okres stosowania
  • Odporność na działanie wilgoci i środków czyszczących
  • Brak toksycznych działań ubocznych
Zastosowanie:
Montaż na maszynach i urządzeniach w obszarach podwyższonych wymagań sanitarnych.
  • Technika medyczna / laboratoria / badania
  • Szpitale / gabinety lekarskie
  • Pomieszczenia rehabilitacyjne / domy opieki
  • Produkcja żywności

Sposób działania i właściwości KIPP MEDIgrip

Na powierzchniach elementów manipulacyjnych zanieczyszczonych zarazkami, bakteriami lub grzybami w niektórych warunkach klimatycznych w ciągu kilku godzin dochodzi do wielokrotnego rozmnożenia tych mikroorganizmów. Aby nie dopuścić do rozmnożenia, w produktach KIPP MEDIgrip zastosowaniu technologię mikrosrebra. Najmniejsze cząstki srebra (mikrosrebro) są wprowadzane już w granulat tworzywa sztucznego elementów manipulacyjnych. Mikrosrebro stale wprowadza jony srebra na powierzchnię części. Funkcje ważne do przeżycia przywierających tam mikroorganizmów, również zarazków wieloodpornych, są zakłócane przez jony srebra, co powoduje obumieranie tych organizmów. Dalsze przenoszenie mikroorganizmów jest uniemożliwione, a istniejące zarazki zostają całkowicie zlikwidowane w ciągu zaledwie kilku godzin.
W przypadku MEDIgrip firma KIPP stosuje tworzywo sztuczne (poliamid) ze specjalnymi właściwościami przeciwbakteryjnymi. Produkty innych producentów są często tylko powlekane powierzchniowo. Wada polega na tym, że cząstki srebra są usuwane wraz ze zużyciem. W MEDIgrip już podczas produkcji zwrócono uwagę na trwałość. Przez wszystkie elementy manipulacyjne przeniknęły cząstki srebra już znajdujące się w tworzywie sztucznym. Również w przypadku lekkiego ścierania zachowują swoje pełne działanie antybakteryjne i mogą być stosowane przez wiele lat.

Skuteczność udokumentowana naukowo

W ramach zaawansowanych procesów firma KIPP zleciła badanie skuteczności linii produktowej MEDIgrip certyfikowanemu laboratorium medycznemu. W ramach badań kinetyki oraz dwóch uznawanych na arenie międzynarodowej badań ASTM skutecznie potwierdzono zmniejszenie zarażków co najmniej 99,9% w poniższymi zarazkami testowymi:

  • Pseudomonas aeruginosa (szeroko rozpowszechniony wieloodporny patogen szpitalny)
  • Staphylococcus aureus (patogen wieloodporny MRSA, częściowo również na antybiotyki)

Już wcześniej udokumentowano skuteczność technologii mikrosrebra w badaniach z innymi bakteriami. Uzyskaną wiedzę można zastosować do linii produktowej MEDIgrip, aby potwierdzić również skuteczność w przypadku poniższych bakterii:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Staphylococcus aureus wieloodporny (MRSA)
  • Staphylococcus epidermidis wieloodporny (MRSE)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa (normalny i wieloodporny)
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae
  • Proteus mirabilis
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Certyfikowana tolerancja dla skóry skuteczne badanie pod kątem biokompatybilności

W produktach zastosowano specjalne cząstki mikrosrebra o dużej wielkości cząsteczkowej (nie jest to nanosrebro). Dlatego nie powoduje to szkodliwego wpływu na zdrowie użytkownika. Tolerancja dla skóry lub biokompatybilność MEDIgrip dodatkowo skutecznie przebadano i potwierdzono w akredytowanym laboratorium wg ISO 10993-5 (badania w kierunku cytotoksyczności in vitro).

Obszary zastosowania

Ze względu na odporność na wilgoć oraz środki czyszczące, doskonałą skuteczność długookresową oraz oddziaływanie na zarazki wieloodporne, MEDIgrip firmy KIPP znajduje zastosowanie w różnych obszarach:

  • placówki medyczne i kliniki
  • urządzenia medyczne
  • gabinety lekarskie
  • domy seniorów i domy opieki
  • studia fitness i kliniki rehabilitacyjne
  • przemysł spożywczy
  • instalacje do napełniania napojów
  • obszary publiczne i środki transportu publicznego
  • urządzenia robocze
  • wielkie kuchnie i obszary sanitarne
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Przykłady zastosowania

MEDIgrip

Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl