Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
K0980

Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Komponent twardy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali o klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).

Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem.
Na zapytanie:Inne kombinacje kolorów.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0980 Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne 155 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne

Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
DD1D2HH1TCADOsp.CenaZamów
K0980.5008KstalM853,823,941617 30,24 PLN
K0980.5010KstalM1053,823,941617 30,24 PLN
K0980.6308KstalM867,723,936617 32,68 PLN
K0980.6310KstalM1067,723,936617 32,68 PLN
K0980.05008Kstal nierdzewnaM853,823,941617 33,97 PLN
K0980.05010Kstal nierdzewnaM1053,823,941617 33,97 PLN
K0980.06308Kstal nierdzewnaM867,723,936617 36,29 PLN
K0980.06310Kstal nierdzewnaM1067,723,936617 36,29 PLN

Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
DD1D2HH1LCADOsp.CenaZamów
K0980.5008X20LstalM853,823,941620 40,34 PLN
K0980.5008X25LstalM853,823,941625 40,34 PLN
K0980.5008X30LstalM853,823,941630 41,21 PLN
K0980.5008X40LstalM853,823,941640 41,21 PLN
K0980.5010X20LstalM1053,823,941620 42,34 PLN
K0980.5010X25LstalM1053,823,941625 42,34 PLN
K0980.5010X30LstalM1053,823,941630 42,34 PLN
K0980.5010X40LstalM1053,823,941640 42,34 PLN
K0980.6308X20LstalM867,723,936620 42,61 PLN
K0980.6308X25LstalM867,723,936625 42,61 PLN
K0980.6308X30LstalM867,723,936630 43,74 PLN
K0980.6308X40LstalM867,723,936640 43,74 PLN
K0980.6310X20LstalM1067,723,936620 44,66 PLN
K0980.6310X25LstalM1067,723,936625 44,66 PLN
K0980.6310X30LstalM1067,723,936630 44,66 PLN
K0980.6310X40LstalM1067,723,936640 44,66 PLN
K0980.05008X20Lstal nierdzewnaM853,823,941620 44,88 PLN
K0980.05008X25Lstal nierdzewnaM853,823,941625 44,88 PLN
K0980.05008X30Lstal nierdzewnaM853,823,941630 46,76 PLN
K0980.05008X40Lstal nierdzewnaM853,823,941640 46,76 PLN
K0980.05010X20Lstal nierdzewnaM1053,823,941620 47,84 PLN
K0980.05010X25Lstal nierdzewnaM1053,823,941625 47,84 PLN
K0980.05010X30Lstal nierdzewnaM1053,823,941630 47,84 PLN
K0980.05010X40Lstal nierdzewnaM1053,823,941640 47,84 PLN
K0980.06308X20Lstal nierdzewnaM867,723,936620 47,26 PLN
K0980.06308X25Lstal nierdzewnaM867,723,936625 47,26 PLN
K0980.06308X30Lstal nierdzewnaM867,723,936630 49,25 PLN
K0980.06308X40Lstal nierdzewnaM867,723,936640 49,25 PLN
K0980.06310X20Lstal nierdzewnaM1067,723,936620 50,28 PLN
K0980.06310X25Lstal nierdzewnaM1067,723,936625 50,28 PLN
K0980.06310X30Lstal nierdzewnaM1067,723,936630 50,28 PLN
K0980.06310X40Lstal nierdzewnaM1067,723,936640 50,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl