Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
K1596

Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku pokręteł gwiaździstych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu ze standardowymi pokrętłami tego typu można uzyskać dwa razy większą siłę mocowania.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile mięśniowej dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie dokręconego pokrętła gwiaździstego również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Materiał:

Pokrętło gwiaździste z termoplastu, poliamid, kolor czarny.
Części stalowe – klasa wytrzymałościowa 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Części stalowe – pasywowane na niebiesko lub nierdzewne niepowlekane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Dodatkowe długości gwintu.Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1596 Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania 183 kB

Rysunki

Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
D

D1D2HH2LTT1CADOsp.CenaZamów
K1596.206KstalM632243121-2210 69,61 PLN
K1596.208KstalM840253523-2210 71,47 PLN
K1596.210KstalM1050304227-2710 79,38 PLN
K1596.212KstalM1263354728-2710 85,59 PLN
K1596.306Kstal nierdzewnaM632243121-2210 93,67 PLN
K1596.308Kstal nierdzewnaM840253523-2210 96,11 PLN
K1596.310Kstal nierdzewnaM1050304227-2710 107,85 PLN
K1596.312Kstal nierdzewnaM1263354728-2710 112,15 PLN
K1596.406X10LstalM63224312110-- 70,85 PLN
K1596.406X20LstalM63224312120-- 72,14 PLN
K1596.408X15LstalM84025352315-- 73,38 PLN
K1596.408X30LstalM84025352330-- 75,20 PLN
K1596.410X20LstalM105030422720-- 83,48 PLN
K1596.410X30LstalM105030422730-- 86,58 PLN
K1596.412X20LstalM126335472820-- 89,38 PLN
K1596.412X30LstalM126335472830-- 91,76 PLN
K1596.506X10Lstal nierdzewnaM63224312110-- 98,59 PLN
K1596.506X20Lstal nierdzewnaM63224312120-- 99,77 PLN
K1596.508X15Lstal nierdzewnaM84025352315-- 99,77 PLN
K1596.508X30Lstal nierdzewnaM84025352330-- 104,12 PLN
K1596.510X20Lstal nierdzewnaM105030422720-- 113,95 PLN
K1596.510X30Lstal nierdzewnaM105030422730-- 116,44 PLN
K1596.512X20Lstal nierdzewnaM126335472820-- 122,65 PLN
K1596.512X30Lstal nierdzewnaM126335472830-- 126,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl