Pokrętła gwiaździste, forma H, z obsadzoną tuleją stalową z otworem nieprzelotowym
|
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0153.105 | H | stal | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 5,14 PLN | | K0153.106 | H | stal | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 6,37 PLN | | K0153.1061 | H | stal | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 8,05 PLN | | K0153.108 | H | stal | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 8,05 PLN | | K0153.1081 | H | stal | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 10,54 PLN | | K0153.110 | H | stal | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 10,54 PLN | | K0153.1101 | H | stal | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 16,15 PLN | | K0153.112 | H | stal | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 16,15 PLN | | K0153.116 | H | stal | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 22,68 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste, forma K, z obsadzoną stalową tuleją gwintowaną |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0153.205 | K | stal | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 5,89 PLN | | K0153.206 | K | stal | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 5,94 PLN | | K0153.2061 | K | stal | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 7,34 PLN | | K0153.208 | K | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 7,34 PLN | | K0153.2081 | K | stal | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 10,54 PLN | | K0153.210 | K | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 10,54 PLN | | K0153.2101 | K | stal | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 15,40 PLN | | K0153.212 | K | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 15,40 PLN | | K0153.216 | K | stal | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 22,68 PLN | | K0153.305 | K | stal nierdzewna | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 9,56 PLN | | K0153.306 | K | stal nierdzewna | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 11,62 PLN | | K0153.3061 | K | stal nierdzewna | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 14,53 PLN | | K0153.308 | K | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 14,53 PLN | | K0153.3081 | K | stal nierdzewna | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 19,72 PLN | | K0153.310 | K | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 19,72 PLN | | K0153.3101 | K | stal nierdzewna | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 25,16 PLN | | K0153.312 | K | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 25,16 PLN | | K0153.316 | K | stal nierdzewna | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 36,35 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste, forma L, z obsadzoną piastą, gwint zewnętrzny |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0153.405X10 | L | stal | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 7,13 PLN | | K0153.405X15 | L | stal | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 7,13 PLN | | K0153.405X20 | L | stal | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 7,13 PLN | | K0153.406X10 | L | stal | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 8,21 PLN | | K0153.406X15 | L | stal | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 8,21 PLN | | K0153.406X20 | L | stal | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 8,21 PLN | | K0153.406X25 | L | stal | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 9,29 PLN | | K0153.406X30 | L | stal | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 9,29 PLN | | K0153.408X15 | L | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 9,56 PLN | | K0153.408X20 | L | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 9,89 PLN | | K0153.408X25 | L | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 10,21 PLN | | K0153.408X30 | L | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 10,54 PLN | | K0153.408X40 | L | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 10,97 PLN | | K0153.408X50 | L | stal | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 11,62 PLN | | K0153.410X20 | L | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 12,26 PLN | | K0153.410X25 | L | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 13,34 PLN | | K0153.410X30 | L | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 14,36 PLN | | K0153.410X40 | L | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 15,77 PLN | | K0153.410X50 | L | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 17,06 PLN | | K0153.410X60 | L | stal | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 17,50 PLN | | K0153.412X20 | L | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 16,74 PLN | | K0153.412X25 | L | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 18,10 PLN | | K0153.412X30 | L | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 19,50 PLN | | K0153.412X40 | L | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 20,84 PLN | | K0153.412X50 | L | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 22,14 PLN | | K0153.412X60 | L | stal | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 23,60 PLN | | K0153.505X10 | L | stal nierdzewna | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 9,89 PLN | | K0153.505X15 | L | stal nierdzewna | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 9,89 PLN | | K0153.505X20 | L | stal nierdzewna | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 9,89 PLN | | K0153.506X10 | L | stal nierdzewna | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 11,88 PLN | | K0153.506X15 | L | stal nierdzewna | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 11,88 PLN | | K0153.506X20 | L | stal nierdzewna | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 11,88 PLN | | K0153.506X25 | L | stal nierdzewna | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 12,64 PLN | | K0153.506X30 | L | stal nierdzewna | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 12,64 PLN | | K0153.508X15 | L | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 14,96 PLN | | K0153.508X20 | L | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 15,40 PLN | | K0153.508X25 | L | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 15,77 PLN | | K0153.508X30 | L | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 16,09 PLN | | K0153.508X40 | L | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 16,74 PLN | | K0153.508X50 | L | stal nierdzewna | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 17,06 PLN | | K0153.510X20 | L | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 20,15 PLN | | K0153.510X25 | L | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 20,36 PLN | | K0153.510X30 | L | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 20,84 PLN | | K0153.510X40 | L | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 21,28 PLN | | K0153.510X50 | L | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 21,55 PLN | | K0153.510X60 | L | stal nierdzewna | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 21,82 PLN | | K0153.512X20 | L | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 25,27 PLN | | K0153.512X25 | L | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 26,03 PLN | | K0153.512X30 | L | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 27,28 PLN | | K0153.512X40 | L | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 27,92 PLN | | K0153.512X50 | L | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 28,62 PLN | | K0153.512X60 | L | stal nierdzewna | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 31,06 PLN | |
|