Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
NOVOnox hygienic

NOVOnox hygienic

powrót

Asortyment ze stali nierdzewnej w wersjach Hygienic DESIGN oraz Hygienic USIT®

Produkty ze stali nierdzewnej należące do linii NOVOnox hygienic są dostosowane do potrzeb przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i opakowaniowego. Przedstawicielom tych gałęzi przemysłu KIPP gwarantuje wsparcie poparte kompetencjami producenta kompletnego asortymentu. Wszystkie produkty spełniają wymagania jakościowe KIPP oraz są dostarczane w terminie z centrum logistycznego w Niemczech.

Duża różnorodność produktów, wysoki poziom oferowanych usług i możliwość stałej realizacji dostaw – linia produktów NOVOnox hygienic niesie ze sobą wiele korzyści.
EHEDG
Stowarzyszenie European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), czyli Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, zostało założone w roku 1989.
Organizacja składa się z osób aktywnych w obszarach produkcji urządzeń, produkcji spożywczej, dostawców dla przemysłu spożywczego, instytucji badawczych oraz uniwersytetów, publicznych instytucji ochrony zdrowia oraz organizacji rządowych.
Celem EHEDG jest ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach produkcji żywności odnośnie techniki higienicznej oraz konstrukcji.
Firma HEINRICH KIPP WERK jako członek EHEDG jest odpowiedzialna za wdrożenie jej wymagań. Stworzone przez EHEDG w oparciu o ustawodawstwo wskazówki do istotnych standardów higienicznych (Hygienic Design Standards) w zakresie projektowania są przekazywane członkom organizacji.

Hygienic DESIGN

Pojęcie „Hygienic DESIGN” oznacza zestandaryzowane przepisy dotyczące projektowania danych komponentów maszyn lub elementów maszyn. I tak, na przykład, elementy standardowe i manipulacyjne wykonane zgodnie ze standardem Hygienic DESIGN posiadają gładkie powierzchnie, umożliwiające niezwykle łatwe czyszczenie gromadzących się na nich zarazków, pozostałości produktów oraz zanieczyszczeń. Niezależnie od powierzchni również promienie, przejścia i płaszczyzny nachylone zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić im stałe utrzymanie w czystości.

Szczególnie wysoka jakość stali nierdzewnej gwarantuje ponadto, że pozostałości produktu ani środków czyszczących nie przywierają. Bez szczelin, wcięć, zagłębień i pustych przestrzeni – stosowane w maszynowych procesach produkcji i czyszczenia komponenty ze stali nierdzewnej (A4), które spełniają normy Hygienic DESIGN, to gwarancja braku korozji.
Hygienic DESIGN – nowy standard

Wąskie/szerokie nakrętki skrzydełkowe w standardzie Hygienic DESIGN

  • Możliwość łatwego wykonania połączeń gwintowanych
  • Łatwe otwieranie i zamykanie bez konieczności użycia narzędzi

Do wersji wąskiej

Do wersji szerokiej

Śruba z łbem kulistym w standardzie Hygienic DESIGN

  • Idealny element złączny do mocowania blach osłonowych i osłon z pleksiglasu
  • Wkręcanie kluczem szczękowym dzięki dwukrawędziowemu zaczepowi

Do produktu

Śruby z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w standardzie Hygienic DESIGN

  • W połączeniu z elementem zabezpieczającym przed zgubieniem
  • Samoczynne ponowne wykręcenie w trybie ręcznym jest niemożliwe

Do produktu

Śruba z łbem sześciokątnym w wersji Hygienic DESIGN – nic nie przywiera!

Kompaktowa nakrętka kołpakowa w standardzie Hygienic DESIGN

  • Nakrętka kołpakowa z polerowaną powierzchnią
  • Niewielka wysokość całkowita minimalizuje odstające krawędzie

Do produktu

Hygienic USIT®

Podczas gdy określenie „Hygienic DESIGN” odnosi się głównie do wybranych przepisów dotyczących konstruowania komponentów maszyn, w przypadku produktów „Hygienic USIT®” chodzi o chronione znakiem towarowym i opatentowane komponenty ze stali nierdzewnej (A4).

Połączenia gwintowane w instalacjach wykonywanych do technologii procesu muszą być bezwzględnie szczelne i łatwe w czyszczeniu. Należy unikać pustych przestrzeni, w których mogą niepostrzeżenie gromadzić się ilości resztkowe czy ciecze czyszczące. Są one pożywką dla zarazków i bakterii. Skażenie jest często wyłącznie kwestią czasu.
Hygienic USIT® – nowość w zastosowaniach przemysłowych
Hygienic USIT® firmy Freudenberg Sealing Technologies rozwiązuje ten problem. Nowatorskie podkładki ze specjalnie dopasowanym systemem śrubowym NOVOnox hygienic:

- Zabrudzenia spływają po powierzchni
- Brak przywierania
- Brak rozwoju zarazków

Hygienic USIT® to nowa rewolucyjna technologia uszczelniania i łączenia wykonana jako spójna całość. Łeb śruby, nakrętka, podkładka i trzpień są idealnie dopasowane, stanowiąc dzięki temu jednostkę systemową. Polerowane na wysoki połysk powierzchnie, zaokrąglenia, płaszczyzny nachylone i miejsca łączenia nie mają żadnych pustych przestrzeni i gwarantują łatwe czyszczenie. Komponenty ze stali nierdzewnej spełniają (A4) najwyższe wymogi higieniczne i w pełni odpowiadają kryteriom opracowanym przez EHEDG.
Centralnym punktem systemu Hygienic USIT® jest pierścień uszczelniający złożony z metalowej uszczelki płaskiej i niewulkanizowanej uszczelki gumowej. Trapezowa krawędź uszczelki gumowej oraz polerowana na wysoki błysk powłoka kołnierza oporowego śruby, łączone kształtowo, uszczelniają połączenie śrubowe. Nawet wielokrotne dociąganie i luzowanie śruby nie wpływa negatywnie na właściwości uszczelniające. Powód: metalowa podkładka sprawia, że odległość wkręcania śruby jest mechanicznie ograniczana. Dzięki temu przeciążenie uszczelki jest wykluczone. To rozwiązanie, wraz z polerowanymi powierzchniami i wyśrodkowaniem trzpienia śruby, umożliwia prawie 100% odtworzenie pozycji oraz odkształcenia uszczelki.

Podkładki uszczelniające i podkładki pod śruby są dostępne w różnych wersjach – w zależności od obszaru zastosowania:

70 EPDM 295 – schwarz
- Zastosowanie głównie w przemyśle przetwórczym i produkcji napojów, a także w mleczarniach

70 EPDM 253815 – weiß
- Przede wszystkim technika medyczna i przemysł farmaceutyczny

75 FLUOROPRENE® XP 45 – blau
- Do szczególnie wymagających zastosowań, w miejscach narażonych na działanie bardzo tłustych, agresywnych substancji oraz wysokich temperatur, które mogą występować np. podczas czyszczenia instalacji

Hygienic USIT® Freudenberg Sealing Technologies – uszczelka płaska zapewniająca 100% higienicznego uszczelnienia

Zestawienie produktów Hygienic USIT®

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Przykłady zastosowania

NOVOnox hygienic

Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl