- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0154Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Czarny termoplast, tulejka wzgl. trzpień gwintowany - stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – z połyskiem.Na zapytanie:Inne kolory wzgl. napisy jak np. logo firmy lub symbol.Wskazówka dotycząca planu:Forma D: tuleja gwintowana, bez pokrywy Forma K: tuleja gwintowana, z pokrywą Forma L: gwint zewnętrzny Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, gwint wewnętrzny bez pokrywy, forma D |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0154.504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,94 PLN | | K0154.505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,94 PLN | | K0154.5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 5,94 PLN | | K0154.5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,11 PLN | | K0154.506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,11 PLN | | K0154.508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,13 PLN | | K0154.5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,13 PLN | | K0154.5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,48 PLN | | K0154.510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,48 PLN | | K0154.5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 10,48 PLN | | K0154.5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 19,33 PLN | | K0154.512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 19,33 PLN | | K0154.516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 19,33 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, elementy stalowe ze stali nierdzewnej, gwint wewnętrzny z pokrywą, forma K |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor pokrywy
| Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0154.204 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2045 | jasnoszary RAL 7035 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2046 | czerwony RAL 3020 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2047 | żółty RAL 1021 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.205 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2055 | jasnoszary RAL 7035 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2056 | czerwony RAL 3020 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2057 | żółty RAL 1021 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2061 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.20615 | jasnoszary RAL 7035 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.20616 | czerwony RAL 3020 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.20617 | żółty RAL 1021 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0154.2051 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.20515 | jasnoszary RAL 7035 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.20516 | czerwony RAL 3020 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.20517 | żółty RAL 1021 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.206 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.2065 | jasnoszary RAL 7035 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.2066 | czerwony RAL 3020 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.2067 | żółty RAL 1021 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,26 PLN | | K0154.208 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.2085 | jasnoszary RAL 7035 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.2086 | czerwony RAL 3020 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.2087 | żółty RAL 1021 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.2101 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.21015 | jasnoszary RAL 7035 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.21016 | czerwony RAL 3020 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.21017 | żółty RAL 1021 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0154.2081 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.20815 | jasnoszary RAL 7035 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.20816 | czerwony RAL 3020 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.20817 | żółty RAL 1021 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.210 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.2105 | jasnoszary RAL 7035 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.2106 | czerwony RAL 3020 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.2107 | żółty RAL 1021 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 10,97 PLN | | K0154.2121 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 10,97 PLN | | K0154.21215 | jasnoszary RAL 7035 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 10,97 PLN | | K0154.21216 | czerwony RAL 3020 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 10,97 PLN | | K0154.21217 | żółty RAL 1021 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 10,97 PLN | | K0154.2102 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 20,09 PLN | | K0154.21025 | jasnoszary RAL 7035 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 20,09 PLN | | K0154.21026 | czerwony RAL 3020 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 20,09 PLN | | K0154.21027 | żółty RAL 1021 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 20,09 PLN | | K0154.212 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.2125 | jasnoszary RAL 7035 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.2126 | czerwony RAL 3020 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.2127 | żółty RAL 1021 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.216 | ciemnoszary RAL 7021 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.2165 | jasnoszary RAL 7035 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.2166 | czerwony RAL 3020 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | | K0154.2167 | żółty RAL 1021 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 20,09 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, gwint wewnętrzny, typ L |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0154.405X10 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.4055X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.4056X10 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.4057X10 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.405X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.4055X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.4056X15 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.4057X15 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.405X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.4055X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.4056X20 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.4057X20 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.405X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.4055X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.4056X25 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.4057X25 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.405X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.4055X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.4056X30 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.4057X30 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.405X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.4055X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.4056X40 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.4057X40 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.4061X10 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.40615X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.40616X10 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.40617X10 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 4,70 PLN | | K0154.4061X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.40615X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.40616X15 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.40617X15 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0154.4061X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.40615X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.40616X20 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.40617X20 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0154.4061X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.40615X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.40616X25 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.40617X25 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 4,81 PLN | | K0154.4061X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.40615X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.40616X30 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.40617X30 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0154.4061X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.40615X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.40616X40 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.40617X40 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 4,92 PLN | | K0154.406X10 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,22 PLN | | K0154.4065X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,22 PLN | | K0154.4066X10 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,22 PLN | | K0154.4067X10 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 6,22 PLN | | K0154.406X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,22 PLN | | K0154.4065X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,22 PLN | | K0154.4066X15 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,22 PLN | | K0154.4067X15 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,22 PLN | | K0154.406X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,22 PLN | | K0154.4065X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,22 PLN | | K0154.4066X20 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,22 PLN | | K0154.4067X20 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,22 PLN | | K0154.406X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,26 PLN | | K0154.4065X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,26 PLN | | K0154.4066X25 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,26 PLN | | K0154.4067X25 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,26 PLN | | K0154.406X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,43 PLN | | K0154.4065X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,43 PLN | | K0154.4066X30 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,43 PLN | | K0154.4067X30 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,43 PLN | | K0154.406X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 6,54 PLN | | K0154.4065X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 6,54 PLN | | K0154.4066X40 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 6,54 PLN | | K0154.4067X40 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 6,54 PLN | | K0154.4081X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,43 PLN | | K0154.40815X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,43 PLN | | K0154.40816X15 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,43 PLN | | K0154.40817X15 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,43 PLN | | K0154.4081X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,43 PLN | | K0154.40815X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,43 PLN | | K0154.40816X20 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,43 PLN | | K0154.40817X20 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,43 PLN | | K0154.4081X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,70 PLN | | K0154.40815X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,70 PLN | | K0154.40816X25 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,70 PLN | | K0154.40817X25 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,70 PLN | | K0154.4081X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,97 PLN | | K0154.40815X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,97 PLN | | K0154.40816X30 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,97 PLN | | K0154.40817X30 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 6,97 PLN | | K0154.4081X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 7,24 PLN | | K0154.40815X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 7,24 PLN | | K0154.40816X40 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 7,24 PLN | | K0154.40817X40 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 7,24 PLN | | K0154.4081X45 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 7,56 PLN | | K0154.40815X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 7,56 PLN | | K0154.40816X45 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 7,56 PLN | | K0154.40817X45 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 7,56 PLN | | K0154.4081X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 8,10 PLN | | K0154.40815X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 8,10 PLN | | K0154.40816X50 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 8,10 PLN | | K0154.40817X50 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 8,10 PLN | | K0154.4081X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 8,38 PLN | | K0154.40815X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 8,38 PLN | | K0154.40816X60 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 8,38 PLN | | K0154.40817X60 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 8,38 PLN | | K0154.408X15 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 9,56 PLN | | K0154.4085X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 9,56 PLN | | K0154.4086X15 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 9,56 PLN | | K0154.4087X15 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 9,56 PLN | | K0154.408X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 9,61 PLN | | K0154.4085X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 9,61 PLN | | K0154.4086X20 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 9,61 PLN | | K0154.4087X20 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 9,61 PLN | | K0154.408X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 9,78 PLN | | K0154.4085X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 9,78 PLN | | K0154.4086X25 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 9,78 PLN | | K0154.4087X25 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 9,78 PLN | | K0154.408X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 9,83 PLN | | K0154.4085X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 9,83 PLN | | K0154.4086X30 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 9,83 PLN | | K0154.4087X30 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 9,83 PLN | | K0154.408X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 10,04 PLN | | K0154.4085X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 10,04 PLN | | K0154.4086X40 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 10,04 PLN | | K0154.4087X40 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 10,04 PLN | | K0154.408X45 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 10,15 PLN | | K0154.4085X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 10,15 PLN | | K0154.4086X45 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 10,15 PLN | | K0154.4087X45 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 10,15 PLN | | K0154.408X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 10,32 PLN | | K0154.4085X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 10,32 PLN | | K0154.4086X50 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 10,32 PLN | | K0154.4087X50 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 10,32 PLN | | K0154.408X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 10,64 PLN | | K0154.4085X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 10,64 PLN | | K0154.4086X60 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 10,64 PLN | | K0154.4087X60 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 10,64 PLN | | K0154.4101X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 10,58 PLN | | K0154.41015X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 10,58 PLN | | K0154.41016X20 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 10,58 PLN | | K0154.41017X20 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 10,58 PLN | | K0154.4101X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 10,91 PLN | | K0154.41015X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 10,91 PLN | | K0154.41016X25 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 10,91 PLN | | K0154.41017X25 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 10,91 PLN | | K0154.4101X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 11,45 PLN | | K0154.41015X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 11,45 PLN | | K0154.41016X30 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 11,45 PLN | | K0154.41017X30 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 11,45 PLN | | K0154.4101X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 11,72 PLN | | K0154.41015X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 11,72 PLN | | K0154.41016X40 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 11,72 PLN | | K0154.41017X40 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 11,72 PLN | | K0154.4101X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 12,59 PLN | | K0154.41015X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 12,59 PLN | | K0154.41016X50 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 12,59 PLN | | K0154.41017X50 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 12,59 PLN | | K0154.4101X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 13,99 PLN | | K0154.41015X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 13,99 PLN | | K0154.41016X60 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 13,99 PLN | | K0154.41017X60 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 13,99 PLN | | K0154.410X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 11,12 PLN | | K0154.4105X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 11,12 PLN | | K0154.4106X20 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 11,12 PLN | | K0154.4107X20 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 11,12 PLN | | K0154.410X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 12,10 PLN | | K0154.4105X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 12,10 PLN | | K0154.4106X25 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 12,10 PLN | | K0154.4107X25 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 12,10 PLN | | K0154.410X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 12,80 PLN | | K0154.4105X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 12,80 PLN | | K0154.4106X30 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 12,80 PLN | | K0154.4107X30 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 12,80 PLN | | K0154.410X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 13,28 PLN | | K0154.4105X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 13,28 PLN | | K0154.4106X40 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 13,28 PLN | | K0154.4107X40 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 13,28 PLN | | K0154.410X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 13,72 PLN | | K0154.4105X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 13,72 PLN | | K0154.4106X50 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 13,72 PLN | | K0154.4107X50 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 13,72 PLN | | K0154.410X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 14,26 PLN | | K0154.4105X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 14,26 PLN | | K0154.4106X60 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 14,26 PLN | | K0154.4107X60 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 14,26 PLN | | K0154.4121X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 32,29 PLN | | K0154.41215X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 32,29 PLN | | K0154.41216X30 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 32,29 PLN | | K0154.41217X30 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 32,29 PLN | | K0154.4121X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 35,16 PLN | | K0154.41215X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 35,16 PLN | | K0154.41216X40 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 35,16 PLN | | K0154.41217X40 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 35,16 PLN | | K0154.4121X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 39,85 PLN | | K0154.41215X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 39,85 PLN | | K0154.41216X50 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 39,85 PLN | | K0154.41217X50 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 39,85 PLN | | K0154.4121X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 43,31 PLN | | K0154.41215X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 43,31 PLN | | K0154.41216X60 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 43,31 PLN | | K0154.41217X60 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 43,31 PLN | | K0154.4102X20 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 21,49 PLN | | K0154.41025X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 21,49 PLN | | K0154.41026X20 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 21,49 PLN | | K0154.41027X20 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 21,49 PLN | | K0154.4102X25 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 21,77 PLN | | K0154.41025X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 21,77 PLN | | K0154.41026X25 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 21,77 PLN | | K0154.41027X25 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 21,77 PLN | | K0154.4102X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 22,36 PLN | | K0154.41025X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 22,36 PLN | | K0154.41026X30 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 22,36 PLN | | K0154.41027X30 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 22,36 PLN | | K0154.4102X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 22,90 PLN | | K0154.41025X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 22,90 PLN | | K0154.41026X40 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 22,90 PLN | | K0154.41027X40 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 22,90 PLN | | K0154.4102X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 23,44 PLN | | K0154.41025X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 23,44 PLN | | K0154.41026X50 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 23,44 PLN | | K0154.41027X50 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 23,44 PLN | | K0154.4102X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 24,04 PLN | | K0154.41025X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 24,04 PLN | | K0154.41026X60 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 24,04 PLN | | K0154.41027X60 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 24,04 PLN | | K0154.412X30 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 32,40 PLN | | K0154.4125X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 32,40 PLN | | K0154.4126X30 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 32,40 PLN | | K0154.4127X30 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 32,40 PLN | | K0154.412X40 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 36,29 PLN | | K0154.4125X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 36,29 PLN | | K0154.4126X40 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 36,29 PLN | | K0154.4127X40 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 36,29 PLN | | K0154.412X50 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 40,18 PLN | | K0154.4125X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 40,18 PLN | | K0154.4126X50 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 40,18 PLN | | K0154.4127X50 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 40,18 PLN | | K0154.412X60 | L | ciemnoszary RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 43,58 PLN | | K0154.4125X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 43,58 PLN | | K0154.4126X60 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 43,58 PLN | | K0154.4127X60 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 43,58 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|