Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty i pokrętła umożliwiają ręczne mocowanie i zaciskanie. Różnorodność konstrukcji dostosowanych do najróżniejszych wymagań dotyczących przestrzeni i sił mocujących pozwala na łatwy montaż w widocznym obszarze. Idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle maszynowym, narzędziowym, budowy instalacji technicznych, w przyrządach kontrolnych i urządzeniach medycznych.

Śruby radełkowane i nakrętki radełkowane firmy KIPP

Praktyczne śruby radełkowane do wszechstronnego zastosowania

W firmie KIPP dostępnych jest wiele różnych śrub radełkowanych. Umożliwiają one montaż bez narzędzi oraz łatwą możliwość regulacji. Pozwala to oszczędzić czas i ułatwia zadania, w których nieruchome obiekty trzeba często ponownie ustawiać. Na stronie zewnętrznej łba śruby wytłoczone są przez radełkowanie precyzyjne żłobki. Pomagają one użytkownikowi w znalezieniu dobrego utrzymania podczas regulacji śruby radełkowanej – również mokrymi lub brudnymi rękami. Śruby radełkowane firmy KIPP są wykonane z różnych materiałów, dzięki temu w naszym dużym asortymencie można znaleźć właściwym model do każdego zastosowania.

Śruby radełkowane w szerokiej gamie wykonania

Śruby radełkowane KIPP występują w różnych wariantach, w zależności od późniejszego zastosowania. Są one dostępne w wykonaniu niskim lub wysokim oraz wszystkie mają gwint metryczny. Niski wariant wyróżnia się płaskim łbem oraz ma gwint, który przebiega ciągle do łba śruby. Modele w wykonaniu wysokim mają podporę dystansową między łbem o gwintem. Dzięki temu łeb nie przylega bezpośrednio do przedmiotu obrabianego. W naszym asortymencie znajdują się śruby radełkowane ze standardowego tworzywa sztucznego, antystatycznego tworzywa sztucznego, termicznego tworzywa sztucznego oraz stali i stali nierdzewnej.

Różne materiały – do każdego zakresu zastosowania właściwy wybór

Ze względu na różnorodność materiałów śruby radełkowane firmy KIPP nadają się do prawie każdego zakresu zastosowania:

Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego

KIPP oferuje śruby radełkowane z różnych rodzajów tworzywa sztucznego. Oprócz typowych modeli z tworzywa sztucznego są warianty z duroplastu, z powierzchnią wypolerowaną o silnym połysku, które są bardzo stabilne, odporne na wysokie temperatury i łatwe do czyszczenia. Ponadto dostępne są śruby radełkowane z antystatycznego tworzywa sztucznego. Umożliwia ono zastosowanie na częściach wrażliwych elektrycznych lub elektronicznych, które są uszkadzane lub niszczone przez rozładowanie elektrostatyczne.

Śruby radełkowane ze stali

Śruby radełkowane produkowane ze stali zapewniają dużą obciążalność. Dzięki temu są odpowiednie do zastosowań o dużym mechanicznym oddziaływaniu siły. Ze względu na właściwości materiałowe stali zalecamy stosowanie śrub radełkowanych we wnętrzach. W zależności od modelu śruby radełkowane są wykonane z stali lśniącej lub brązowionej.

Śruby radełkowane ze stali nierdzewnej

Śruby radełkowane wykonane ze stali nierdzewnej mają, podobnie jak modele ze stali, dużą obciążalność. Dzięki bardzo dobrej odporności na korozję stali nierdzewnej śruby radełkowane można bez problemów stosować na zewnątrz.

Rozmiary i normy

KIPP produkuje śruby radełkowane na podstawie DIN 464 i DIN 653. Przez zastosowanie norm DIN wszystkie śruby radełkowane w naszym asortymencie mają gwint metryczny. Dzięki temu można je bez problemu zintegrować z już istniejącymi systemami, aby na przykład wymieniać uszkodzone śruby. KIPP ma w ofercie śruby radełkowane o rozmiarze od M3 do M10.

Przydatne nakrętki radełkowane firmy KIPP

W zależności od sytuacji wyjściowej śruby lub wkręty bez łba mogą już być zastosowane. Zastosowanie śruby radełkowanej nie jest wówczas możliwe. Aby mimo to nie rezygnować z zalet prostego montażu bez narzędzi, można stosować nakrętki radełkowane firmy KIPP. Również je można rozpoznać po wciśniętych żłobkach na obwodzie.

Nakrętki radełkowane w różnych wykonaniach

Podobnie jak w przypadku śrub radełkowanych KIPP oferuje nakrętki radełkowane w różnych wykonaniach. Wyróżnia się wysokie i niskie nakrętki radełkowane oraz nakrętki radełkowane z funkcją szybkomocującą. Niskie modele są ułożone płasko na przedmiocie obrabianym, natomiast wysokie wykonania mają podporę dystansową. Nakrętki radełkowane z funkcją szybkomocującą można rozpoznać po tym, że nakrętka może przesuwać się przez przekrzywienia na gwincie. Dzięki temu można je szybko i bez żmudnego obracania przesuwać również na długich drążkach gwintowanych. Jeżeli nakrętka radełkowana zostanie ustawiona prosto, gwint nakrętki i drążka będą się zazębiać. Teraz można ją ustawić tylko przez obrócenie.

Różne materiały do różnorodnych zastosowań

Aby umożliwić szeroki zakres zastosowania nakrętek radełkowanych, są one produkowane z różnych materiałów. W firmie KIPP dostępny jest duży wybór – można wybrać właściwy artykuł dla swojego zastosowania.

Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego

KIPP ma w asortymencie nakrętki radełkowane wykonane z tworzywa sztucznego. Można wyróżnić kilka rodzajów tworzywa sztucznego. Powoduje to różne właściwości poszczególnych wariantów. Modele z termoplastu wzmacnianego poliamidem mają znane zalety i wady produktów z tworzywa sztucznego. Warianty z duroplastu wyróżniają się swoją odpornością na wysokie temperatury i dużą stabilnością. Powierzchnia wypolerowana o silnym połysku jest ponadto odporna na działanie benzyny, alkoholi i smarów. Nakrętki radełkowane z antystatycznego tworzywa sztucznego umożliwiają stosowanie nawet w elementach elektronicznych lub elektrycznych, które mogą zostać uszkodzone przez rozładowanie elektrostatyczne.

Nakrętki radełkowane ze stali

Nakrętki radełkowane wykonane ze stali są przystosowane do zastosowań, w których mogą wystąpić duże siły mechaniczne. Ze względu na typowe dla materiału właściwości stal w niektórych warunkach ma tendencję do rdzewienia. Dlatego zalecamy stosowanie we wnętrzach. W KPP dostępne są nakrętki radełkowane z stali brązowionej.

Nakrętki radełkowane ze stali nierdzewnej

Nakrętki radełkowane wykonane ze stali nierdzewnej mają, podobnie jak modele ze stali, dużą trwałość. Są one jednak odporne na korozję, co kwalifikuje je do zastosowań na zewnątrz.

Dostępne wielkości i normy nakrętek radełkowanych KIPP

Nakrętki radełkowane firmy KIPP są produkowane zgodnie z normami DIN 6303, DIN 467 oraz DIN 466 i można je stosować uniwersalnie. Już istniejące urządzenia z parku maszyn można więc rozbudować o nakrętki radełkowane KIPP lub bez problemu wymienić uszkodzone części. Można wybierać przy tym dostępne wielkości gwintu od M4 do M12, w zależności od modelu i wariantu.

Łatwe zamawianie wysokiej klasy śrub radełkowanych i nakrętek radełkowanych firmy KIPP

Zamów śruby radełkowane i nakrętki radełkowane online w firmie KIPP! Mamy dostępne duże ilości z magazynu i możemy dostarczyć te artykuły szybko oraz niezawodnie. Zaufaj jakości jednego z wiodących niemieckich producentów w obszarze standardowych elementów maszyn. Jeżeli mimo wielu różnych produktów nie udało się znaleźć właściwego artykułu, należy się z nami skontaktować! Opracowujemy indywidualne rozwiązanie – dostosowane do potrzeb.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl