- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0159_C
Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma C, z gwintem prasowanym
- K0159_E
Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma E, z tulejką gwintowaną
- K0159_L
Uchwyty kuliste gładkie, DIN 319, forma L, z tuleją zaciskową
- K0159_M
Uchwyty kuliste gładkie DIN 319, forma M, z otworem stożkowym
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0159Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319 |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny. Tulejka – stal ocynkowana.Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Montaż:Montaż forma L: uchwyty kuliste nabija się lekkimi uderzeniami młotka do oporu. Używać tylko młotka gumowego lub z tworzywa sztucznego o wadze do 200 g!
W wersji K0159.21604 tulejka jest mosiężna. W wersjach K0159.23008, K0159.23508 i K0159.24008 tulejka jest stalowa, miedziowana.Tolerancja rękojeści:Uchwyty kuliste z tulejkami zaciskowymi można montować na prętach o tolerancji h9, dostępnych w handlu. Dołączona tulejka zaciskowa gwarantuje trwałe i pewne osadzenie.Wskazówka dotycząca planu:Forma C: gwintem z tworzywa sztucznego Forma E: tuleją gwintowaną Forma L: tuleją zaciskową Forma M: otworem stożkowym Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0159.11604 | C | czarny | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 2,00 PLN | | K0159.11605 | C | czarny | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 2,00 PLN | | K0159.11606 | C | czarny | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 2,16 PLN | | K0159.12005 | C | czarny | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 2,05 PLN | | K0159.12006 | C | czarny | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 2,05 PLN | | K0159.12506 | C | czarny | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 2,54 PLN | | K0159.12508 | C | czarny | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 2,54 PLN | | K0159.13008 | C | czarny | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 4,16 PLN | | K0159.13208 | C | czarny | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 3,13 PLN | | K0159.13210 | C | czarny | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 3,13 PLN | | K0159.13508 | C | czarny | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 4,70 PLN | | K0159.13510 | C | czarny | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 4,70 PLN | | K0159.14008 | C | czarny | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 5,46 PLN | | K0159.14010 | C | czarny | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 5,46 PLN | | K0159.14012 | C | czarny | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 5,46 PLN | | K0159.14510 | C | czarny | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 7,34 PLN | | K0159.14512 | C | czarny | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 7,34 PLN | | K0159.15010 | C | czarny | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 8,53 PLN | | K0159.15012 | C | czarny | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 8,53 PLN | | K0159.116041 | C | czerwony | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0159.116051 | C | czerwony | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 2,65 PLN | | K0159.120051 | C | czerwony | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 2,92 PLN | | K0159.120061 | C | czerwony | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 2,92 PLN | | K0159.125061 | C | czerwony | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 3,24 PLN | | K0159.125081 | C | czerwony | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 3,24 PLN | | K0159.130081 | C | czerwony | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 5,35 PLN | | K0159.132081 | C | czerwony | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 4,70 PLN | | K0159.140081 | C | czerwony | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 7,73 PLN | | K0159.135101 | C | czerwony | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 6,59 PLN | | K0159.140101 | C | czerwony | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 7,73 PLN | | K0159.150101 | C | czerwony | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 11,99 PLN | | K0159.150121 | C | czerwony | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 11,99 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0159.21604 | E | czarny | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 2,59 PLN | | K0159.22005 | E | czarny | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 2,81 PLN | | K0159.22006 | E | czarny | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 2,81 PLN | | K0159.22506 | E | czarny | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 3,24 PLN | | K0159.22508 | E | czarny | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 3,52 PLN | | K0159.23008 | E | czarny | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 5,46 PLN | | K0159.23208 | E | czarny | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 6,22 PLN | | K0159.23210 | E | czarny | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 6,26 PLN | | K0159.23508 | E | czarny | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 6,16 PLN | | K0159.23510 | E | czarny | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 6,37 PLN | | K0159.24008 | E | czarny | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0159.24010 | E | czarny | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 7,88 PLN | | K0159.24012 | E | czarny | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 8,92 PLN | | K0159.24510 | E | czarny | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 | | | 10,04 PLN | | K0159.24512 | E | czarny | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 | | | 10,32 PLN | | K0159.25010 | E | czarny | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 12,26 PLN | | K0159.25012 | E | czarny | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 12,59 PLN | | K0159.220051 | E | czerwony | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 3,56 PLN | | K0159.225061 | E | czerwony | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 4,32 PLN | | K0159.230081 | E | czerwony | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 7,73 PLN | | K0159.235101 | E | czerwony | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 9,56 PLN | | K0159.240101 | E | czerwony | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 11,02 PLN | | K0159.240121 | E | czerwony | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 12,53 PLN | | K0159.250121 | E | czerwony | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 17,60 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0159.42005 | L | czarny | 5 | 20 | 12 | 18 | 13 | | | 7,51 PLN | | K0159.42506 | L | czarny | 6 | 25 | 15 | 23 | 16 | | | 7,02 PLN | | K0159.42508 | L | czarny | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 7,02 PLN | | K0159.43208 | L | czarny | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 8,59 PLN | | K0159.43210 | L | czarny | 10 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 8,59 PLN | | K0159.44010 | L | czarny | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 11,72 PLN | | K0159.44012 | L | czarny | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 23 | | | 11,72 PLN | | K0159.45012 | L | czarny | 12 | 50 | 28 | 48 | 20 | | | 18,31 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0159.31604 | M | czarny | 4 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 2,05 PLN | | K0159.32005 | M | czarny | 5 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 2,16 PLN | | K0159.32506 | M | czarny | 6 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 2,81 PLN | | K0159.32508 | M | czarny | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 2,81 PLN | | K0159.33208 | M | czarny | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 3,84 PLN | | K0159.33210 | M | czarny | 10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 3,84 PLN | | K0159.34010 | M | czarny | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 6,11 PLN | | K0159.34012 | M | czarny | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 6,11 PLN | | K0159.35012 | M | czarny | 12 | 50 | 28 | 48 | 22 | | | 10,10 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|