Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne

Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne

powrót
Zamki służą do zamykania wszelkiego rodzaju klap, szaf sterowniczych lub drzwiczek maszyn i urządzeń. Charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją. Idealnie nadają się do szaf sterowniczych, mogą być stosowane we wszystkich obszarach transportu oraz pojazdach specjalnych.
Test

Zamki zaciskowe KIPP K1061

Zamki zaciskowe, stosowane w branży budowy maszyn jako elementy obsługowe, są praktyczną alternatywą dla klasycznych śrub. Dodatkowo pełnią one rolę elementu zamykającego. Z pomocą zamków zaciskowych płytki można bez użycia narzędzi szybko i pewnie łączyć ze sobą oraz wymieniać. Pod względem sposobu działania zamki zaciskowe przypominają:

»sworznie blokujące kulkowe KIPP K1063

»sworznie blokujące kulkowe KIPP K1064

Zalety wynikające z zastosowania zamków zaciskowych:

• Prosta obsługa

• Duża siła mocująca

• Znacznik otwarcia/zamknięcia

• Krótszy czas ustawiania

• Bezpieczne zamknięcie

Zamki zaciskowe KIPP K1061
Zamki zaciskowe doskonale sprawdzą się w wąskich przestrzeniach, a o skutecznym zamknięciu użytkownik jest informowany akustycznie (kliknięciem). Zamki zaciskowe są odporne na drgania oraz dają efekt tzw. „jednoczesnego dociągania do dołu”. Przynależne płytki mocujące ułatwiają montowanie zamków zaciskowych podczas praktycznego zastosowania.

Przykładem użycia zamka zaciskowego jest system szybkiego mocowania uchwytów na płytach przyrządowych (jeśli w trakcie obróbki konieczne jest usunięcie płyt). Zamki zaciskowe mogą być ponadto wykorzystywane jako system szybkiej wymiany ograniczników na płytce montażowej lub przyrządowej. W portfolio produktów KIPP można znaleźć zamki zaciskowe w wielu wariantach. Pokrętło dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej (niepowlekanej) o wytrzymałości termicznej do 200°C lub w wersji z tworzywa (poliamid wzmocniony włóknem szklanym) o wytrzymałości do 130°C. Obudowa niklowana. Do zamontowania potrzebne są płytki mocujące K1062 (element wyposażenia).

Płytki mocujące KIPP K1062

Płytki mocujące są stosowane w połączeniu z zamkami zaciskowymi. Możliwe są dwie główne opcje montażu. Grubość płyty dobierana jest do konkretnego zastosowania:

• płytka mocująca, forma A

• płytka mocująca, forma B: blokowanie co 30°

Śruby mocujące w komplecie. Płytki mocujące są dostosowane do gwintów drobnozwojnych metrycznych.

Płytki mocujące KIPP K1062

KIPP – Zamki obrotowe Hygienic DESIGN z uchwytem T

Odporne na zabrudzenia i łatwe do czyszczenia

Na początku bieżącego roku firma KIPP wprowadziła do swojej oferty zamki obrotowe Hygienic Designz uchwytem T. Te zamki obrotowe ze stali nierdzewnej (obudowa i uchwyt: 1.4404 / nakrętka uziemiająca i śruba: 1.4301) nadają się przede wszystkim do zastosowania w obszarach wymagających wysokiego standardu higieny, np. w przemyśle spożywczym lub szpitalach i gabinetach lekarskich.

Zamek obrotowy jest zgodny z przepisami dotyczącymi higieny maszyn DIN EN 1672-2:2009 oraz przepisami dotyczącymi maszyn w przemyśle spożywczym GS-NV 6:2013/06 i został jednoznacznie przetestowany zgodnie z GS-NV 2:2013/06. Zamki obrotowe można łatwo czyścić, a jednocześnie są one odporne na zabrudzenia. Zamek obrotowy można wstawiać już wstępnie zmontowany; nadaje się on do użycia jako zamek prawy lub lewy. Niebieska silikonowa uszczelka zapobiega przenikaniu cieczy lub olejów i jest zgodna z wymogami FDA.
Zamek obrotowy znajduje się w katalogu w sklepie internetowym KIPP i jest dostępny w różnych wielkościach.

Zamek obrotowy ma praktyczny uchwyt T i wygodną powierzchnię zapewniającą pewny chwyt. Powierzchnie są polerowane na wysoki połysk, ponadto uchwyt ma różne promienie przejściowe. Ich formy geometryczne zapewniają ponadto, że na materiale nie gromadzi się woda ani zanieczyszczenia. Higieniczna stal nierdzewna zapobiega skażeniom bakteryjnym. Zamki obrotowe w wersji Hygienic Design znajdują zastosowanie w następujących branżach:

• przemysł spożywczy

• przemysł chemiczny i farmaceutyczny

• technologia opakowaniowa

Wskazówka:

Specjalne uszczelnienie jest przeznaczone do czyszczenia ciśnieniowego przy maks. 100 bar i spełnia wymogi klasy ochrony IP65/67. Dodatkowo jest odporne na działanie temperatury do 80°C, a niebieski kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzięki temu uszczelka nie może być pomylona z produktem spożywczym). Przynależne języczki w wybranej wersji można zamówić oddzielnie. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl