Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

WYKRYWALNE

powrót

Wykrywalne elementy manipulacyjne i elementy standardowe -

Znaczenie i różnice

Słowo wykrywalne oznacza tyle co możliwe do rozpoznania lub znalezienia.

Wykrywalne produkty są szybko i niezawodnie znajdowane przez detektory dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa sztucznego.

Przede wszystkim w przemyśle spożywczym i we wrażliwych obszarach branży farmaceutycznej takie wczesne wykrywanie ciał obcych odgrywa ważną rolę.

Często małe odpryski stosowanych elementów maszyn produkcyjnych dostają się do procesu produkcji. Najczęściej błąd zauważają dopiero konsumenci. Artykuły spożywcze muszą być wycofywane z obrotu dużym nakładem sił. Producent najczęściej musi nie tylko pokryć wysokie koszty, lecz również liczyć się z ogromną szkodą dla wizerunku.

Aby do tego nie dopuścić, firma HEINRICH KIPP WERK opracowała łatwe do wykrycia elementy manipulacyjne i elementy standardowe z tworzywa sztucznego. Spełniają one najwyższe wymagania higieny, jakości i bezpieczeństwa branż produkcyjnych.

Wersje

Wykrywalne detektorem metalu elementy manipulacyjne i elementy standardowe

Detektory metalu działają bardzo niezawodnie i należą do najczęściej stosowanych urządzeń do rozpoznawania na przykład zanieczyszczonej żywności.

Nasze wykrywane detektorem metalu elementy manipulacyjne i standardowe są wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego z atestem FDA. Jest ono łatwo rozpoznawane przez właściwie skalibrowane detektory metalu. Detektory metalu skutecznie wykrywają nawet małe kawałki z tworzywa sztucznego do 0,027cm³, które mogą dostać się do przetwarzanych produktów spożywczych.

Jeśli detektor metalu wykryje te ciała obce, nastąpi automatyczne odrzucenie.
Dzięki temu można zapobiec utylizacji całej ilości produkcyjnej oraz kosztownym akcjom wycofania.



Informacje o produkcie:

  • Kolor podobny do czarnoszarego RAL 7021

  • Termoplast zgodny z UE10/2011 oraz FDA, wzmacniany włóknem szklanym

  • Części wsadowe ze stali nierdzewnej 1.4404



Zalety:

  • Automatyczne wykrywanie zanieczyszczenia przez wykrywacze metali

  • Wykrywanie kawałków z tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ w technologii indukcyjnej

  • Materiały przystosowane do artykułów spożywczych



Wykrywalne wzrokowo elementy manipulacyjne i elementy standardowe

Produkty z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z tworzywa sztucznego w kolorze ultramaryna. Z istotnego powodu.
Z reguły nie ma bowiem niebieskich artykułów spożywczych. Dlatego niechciane kawałki uszkodzonych elementów manipulacyjnych i standardowych wyróżniają się swoim niebieskim kolorem na powierzchni produktu.
Umożliwia to ludzkiemu oku oraz najróżniejszym optycznym systemom kontroli łatwe wykrywanie.


Informacje o produkcie:

  • Kolor zbliżony do ultramaryny RAL 5002

  • termoplast zgodny z UE10/2011 oraz FDA, wzmacniany włóknem szklanym

  • części wsadowe ze stali nierdzewnej 1.4404


Zalety:

  • Szybkie zauważanie wzrokowe kawałków

  • Zabezpieczenie produkcji wysokiej jakości

  • Materiały zgodne z żywnością


Zakresy zastosowania

Wykrywalne elementy standardowe i manipulacyjne są stosowane w urządzeniach i instalacjach w obszarach z najwyższymi wymaganiami dla higieny i jakości:

  • przemysł spożywczy

  • branża farmaceutyczna

  • branża chemiczna

  • branża opakowań



Odkryj nasz asortyment produktów do wykrywania w naszym sklepie internetowym.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl