- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- K0137
Nakrętki radełkowane stal i stal nierdzewna DIN 6303
- K0138
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1472
Nakrętki radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0141
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego
- K1473
Śruby radełkowane z tworzywa sztucznego antystatyczne
- K0139
Nakrętki radełkowane szybkomocujące
- K0144
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
- K0143
Nakrętki radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 466
- K0140
Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464
- K1163
Śruby radełkowane niskie ze stali i stali nierdzewnej DIN 653
- K0142
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane
- K0247
Pokrętła radełkowane biopolimerowe
- K0247
Pokrętła radełkowane antystatyczne
- K0110
Pokrętła radełkowane
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0110
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K1099
Pokrętła radełkowane aluminiowe
- K1223
Pokrętła radełkowane
- K1138
Pokrętła radełkowane do śrub z sześciokątem zewnętrznym
- K0680
Pokrętła radełkowane do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K0681
Pokrętła motylkowe do śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
- K1794
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego, z możliwością wykrywania detektorem metalu, z wystającą tuleją stalową
- K0145
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, z aluminium
- K0146
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, stal nierdzewna
- K0147
Pokrętła krzyżowe DIN 6335, z żeliwa szarego
- K0682
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
- K0613
Pokrętła krzyżowe soft
- K0148
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335
- K1089
Pokrętła krzyżowe
- K1017
Pokrętła krzyżowe podobne do DIN 6335, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0683
Szybkomocujące pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
- K0149
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
- K0150
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, stal nierdzewna
- K0151
Pokrętła gwiaździste DIN 6336, z żeliwa szarego
- K0152
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K1016
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1514
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z odsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z obsadzoną piastą
- K0153
Uchwyty gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z obsadzoną tuleją stalową
- K0153
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z obsadzoną tuleją stalową
- K1596
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania
- K1291
Pokrętła gwiaździste z wydłużonym kołnierzem
- K0155
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336
- K0155_D
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint wewnętrzny bez pokrywy, forma D
- K0155_G
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, bez tulei z otworem pasowanym, forma G
- K0155_H
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z tulejką pozycjonującą, forma H
- K0155_K
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint wewnętrzny z pokrywą, forma K
- K0155_L
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint zewnętrzny, typ L
- K0155_S
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z łbem sześciokątnym, forma S
- K1848
Pokrętła gwiaździste z tworzywa szcztucznego DIN 6336
- K0155
Pokrętła gwiaździste biopolimerowe podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste biopolimer zbliżone do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0155
Pokrętła gwiaździste antystatyczne podobne do DIN 6336
- K0154
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0154
Pokrętła gwiaździste antybakteryjne, podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K1090
Pokrętła gwiaździste
- K0155
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336
- K0154
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0743
Linka zabezpieczająca
- K0156
Pokrętła krzyżowe szybkomocujące
- K1088
Pokrętła gwiaździste z wydłużoną piastą
- K1811
Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą
- K0276
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K1020
Pokrętła trójkątne
- K0183
Pokrętła trójkątne obsadzone
- K1083
Pokrętła trójkątne
- K0785
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
- K0980
Pokrętło trójkątne 2K ergonomiczne
- K1019
Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
- K0278
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1093
Pokrętła gwiaździste czteroramienne
- K1297
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem wewnętrznym
- K1298
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z gwintem zewnętrznym
- K0185
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0279
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0786
Pokrętło gwiaździste pięcioramienne ergonomiczne
- K1378
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego, z kluczem
- K0280
Pokrętła wysokie
- K0779
Pokrętła mocujące ergonomiczne
- K0281
Pokrętła radełkowane
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne
- K0255
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0260
Kółka radełkowane
- K0261
Kółka radełkowane części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0250
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1286
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1287
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1288
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K1289
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K1308
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1309
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym z wysokim kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe biopolimerowe z gwintem zewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem wewnętrznym
- K0251
Przyciski grzybkowe antystatyczne z gwintem zewnętrznym
- K0273
Pokrętła motylkowe nierdzewne
- K1312
Nakrętki skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1313
Śruby skrzydełkowe do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1314
Nakrętki skrzydełkowe wąskie w wersji Hygienic DESIGN
- K0274
Pokrętła motylkowe
- K0274
Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe antystatyczne
- K0274
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K0783
Pokrętła motylkowe
- K0608
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing”
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antybakteryjne, części stalowe ze stali nierdzewnej
- K0274
Pokrętła motylkowe „Miniwing” antystatyczne
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
- K0274
Uchwyty skrzydełkowe „Miniwing” z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
- K0658
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym
- K1126
Nakrętki z uchwytem
- K1126
Śruby z uchwytem
- K0180
Uchwyty T
- K0181
Uchwyty T
- K1871
Uchwyty T z tworzywa sztucznego
- K1203
Uchwyty T stal nierdzewna
- K1515
Uchwyty T z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K0157
Przyciski grzybkowe
- K0650
Uchwyty kuliste stal nierdzewna lub aluminium DIN 319
- K0158
Uchwyty kuliste termoplast, rozszerzona DIN 319
- K0159
Uchwyty kuliste gładkie rozszerzona DIN 319
- K0179
Ramiona dźwigni
- K0253
Uchwyty kuliste
- K0253
Uchwyty kuliste biopolimerowe
- K0254
Uchwyty kuliste obrotowe
- K0248
Pokrętła radełkowane
- K0249
Pokrętła do nastawiania
- K0277
Pokrętła radełkowane z ograniczeniem momentu obrotowego
- K0178
Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0155Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336 |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Czarny termoplast, tulejka wzgl. trzpień gwintowany – stal.Wersja:Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane i pasywowane na niebiesko.Na zapytanie:Inne kolory wzgl. napisy jak np. logo firmy lub symbol.Wskazówka dotycząca planu:Forma D: tuleja gwintowana, bez pokrywy Forma G: bez tulei Forma H: z tuleją pasowaną Forma K: tuleja gwintowana, z pokrywą Forma L: gwint zewnętrzny Forma S: sześciokąt Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint wewnętrzny bez pokrywy, forma D |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0155.504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,87 PLN | | K0155.505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,87 PLN | | K0155.5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,87 PLN | | K0155.5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 2,98 PLN | | K0155.506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 2,98 PLN | | K0155.508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,35 PLN | | K0155.5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,35 PLN | | K0155.5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,29 PLN | | K0155.510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,29 PLN | | K0155.5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 5,29 PLN | | K0155.5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 9,46 PLN | | K0155.512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 9,46 PLN | | K0155.516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 13,56 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, bez tulei z otworem pasowanym, forma G |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0155.305 | G | czarny | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 1,40 PLN | | K0155.3055 | G | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 1,40 PLN | | K0155.3056 | G | czerwony RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 1,40 PLN | | K0155.3057 | G | żółty RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 1,40 PLN | | K0155.306 | G | czarny | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 1,62 PLN | | K0155.3065 | G | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 1,62 PLN | | K0155.3066 | G | czerwony RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 1,62 PLN | | K0155.3067 | G | żółty RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 1,62 PLN | | K0155.308 | G | czarny | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 2,22 PLN | | K0155.3085 | G | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 2,22 PLN | | K0155.3086 | G | czerwony RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 2,22 PLN | | K0155.3087 | G | żółty RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 2,22 PLN | | K0155.310 | G | czarny | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 3,08 PLN | | K0155.3105 | G | jasnoszary RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 3,08 PLN | | K0155.3106 | G | czerwony RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 3,08 PLN | | K0155.3107 | G | żółty RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 3,08 PLN | | K0155.312 | G | czarny | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 4,60 PLN | | K0155.3125 | G | jasnoszary RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 4,60 PLN | | K0155.3126 | G | czerwony RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 4,60 PLN | | K0155.3127 | G | żółty RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 4,60 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z tulejką pozycjonującą, forma H |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0155.105 | H | czarny | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.1055 | H | jasnoszary RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.1056 | H | czerwony RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.1057 | H | żółty RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.106 | H | czarny | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.1065 | H | jasnoszary RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.1066 | H | czerwony RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.1067 | H | żółty RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.108 | H | czarny | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.1085 | H | jasnoszary RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.1086 | H | czerwony RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.1087 | H | żółty RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.110 | H | czarny | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.1105 | H | jasnoszary RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.1106 | H | czerwony RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.1107 | H | żółty RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.1101 | H | czarny | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.11015 | H | jasnoszary RAL 7035 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.11016 | H | czerwony RAL 3020 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.11017 | H | żółty RAL 1021 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.112 | H | czarny | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.1125 | H | jasnoszary RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.1126 | H | czerwony RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.1127 | H | żółty RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | |
|
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, gwint wewnętrzny z pokrywą, forma K |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0155.204 | K | czarny | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2045 | K | jasnoszary RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2046 | K | czerwony RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2047 | K | żółty RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.205 | K | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2055 | K | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2056 | K | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2057 | K | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2061 | K | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.20615 | K | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.20616 | K | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.20617 | K | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.2051 | K | czarny | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.20515 | K | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.20516 | K | czerwony RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.20517 | K | żółty RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.206 | K | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.2065 | K | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.2066 | K | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.2067 | K | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,19 PLN | | K0155.208 | K | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.2085 | K | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.2086 | K | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.2087 | K | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.2101 | K | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.21015 | K | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.21016 | K | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.21017 | K | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 3,73 PLN | | K0155.2081 | K | czarny | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.20815 | K | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.20816 | K | czerwony RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.20817 | K | żółty RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.210 | K | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.2105 | K | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.2106 | K | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.2107 | K | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 5,68 PLN | | K0155.2121 | K | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 5,68 PLN | | K0155.21215 | K | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 5,68 PLN | | K0155.21216 | K | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 5,68 PLN | | K0155.21217 | K | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 5,68 PLN | | K0155.2102 | K | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.21025 | K | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.21026 | K | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.21027 | K | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 10,15 PLN | | K0155.212 | K | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.2125 | K | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.2126 | K | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.2127 | K | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 10,15 PLN | | K0155.216 | K | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 14,69 PLN | | K0155.2165 | K | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 14,69 PLN | | K0155.2166 | K | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 14,69 PLN | | K0155.2167 | K | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 14,69 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Kolor pokrywy
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0155.405X10 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.4055X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.4056X10 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.4057X10 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.405X15 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.4055X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.4056X15 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.4057X15 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.405X20 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.4055X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.4056X20 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.4057X20 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.405X25 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.4055X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.4056X25 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.4057X25 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.405X30 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.4055X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.4056X30 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.4057X30 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.405X35 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.4055X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.4056X35 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.4057X35 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.405X40 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.4055X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.4056X40 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.4057X40 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.405X45 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.4055X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.4056X45 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.4057X45 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.405X50 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.4055X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.4056X50 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.4057X50 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.405X60 | L | czarny | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4055X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4056X60 | L | czerwony RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4057X60 | L | żółty RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.406X10 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.4065X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.4066X10 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.4067X10 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0155.406X15 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.4065X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.4066X15 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.4067X15 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 2,54 PLN | | K0155.406X20 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.4065X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.4066X20 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.4067X20 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0155.406X25 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.4065X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.4066X25 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.4067X25 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 2,59 PLN | | K0155.406X30 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.4065X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.4066X30 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.4067X30 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 2,59 PLN | | K0155.406X35 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.4065X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.4066X35 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.4067X35 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 2,76 PLN | | K0155.406X40 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.4065X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.4066X40 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.4067X40 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 2,81 PLN | | K0155.406X45 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.4065X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.4066X45 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.4067X45 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 2,92 PLN | | K0155.406X50 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.4065X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.4066X50 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.4067X50 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 2,98 PLN | | K0155.406X60 | L | czarny | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4065X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4066X60 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4067X60 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 3,19 PLN | | K0155.4061X10 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.40615X10 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.40616X10 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.40617X10 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 3,08 PLN | | K0155.4061X15 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.40615X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.40616X15 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.40617X15 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.4061X20 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.40615X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.40616X20 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.40617X20 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.4061X25 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.40615X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.40616X25 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.40617X25 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.4061X30 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.40615X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.40616X30 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.40617X30 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.4061X35 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.40615X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.40616X35 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.40617X35 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.4061X40 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.40615X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.40616X40 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.40617X40 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.4061X45 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.40615X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.40616X45 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.40617X45 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.4061X50 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.40615X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.40616X50 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.40617X50 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.4061X60 | L | czarny | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.40615X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.40616X60 | L | czerwony RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.40617X60 | L | żółty RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.408X15 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.4085X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.4086X15 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.4087X15 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 3,08 PLN | | K0155.408X20 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.4085X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.4086X20 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.4087X20 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 3,08 PLN | | K0155.408X25 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.4085X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.4086X25 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.4087X25 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 3,13 PLN | | K0155.408X30 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.4085X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.4086X30 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.4087X30 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 3,13 PLN | | K0155.408X35 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.4085X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.4086X35 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.4087X35 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 3,19 PLN | | K0155.408X40 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.4085X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.4086X40 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.4087X40 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 3,24 PLN | | K0155.408X45 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.4085X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.4086X45 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.4087X45 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 3,35 PLN | | K0155.408X50 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.4085X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.4086X50 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.4087X50 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 3,41 PLN | | K0155.408X60 | L | czarny | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.4085X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.4086X60 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.4087X60 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 3,73 PLN | | K0155.4081X15 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.40815X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.40816X15 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.40817X15 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.4081X20 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.40815X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.40816X20 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.40817X20 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.4081X25 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.40815X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.40816X25 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.40817X25 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.4081X30 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.40815X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.40816X30 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.40817X30 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.4081X35 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.40815X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.40816X35 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.40817X35 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.4081X40 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.40815X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.40816X40 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.40817X40 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.4081X45 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.40815X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.40816X45 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.40817X45 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.4081X50 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.40815X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.40816X50 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.40817X50 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.4081X60 | L | czarny | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.40815X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.40816X60 | L | czerwony RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.40817X60 | L | żółty RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.410X15 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.4105X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.4106X15 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.4107X15 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0155.410X20 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.4105X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.4106X20 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.4107X20 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 4,75 PLN | | K0155.410X25 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.4105X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.4106X25 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.4107X25 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 4,75 PLN | | K0155.410X30 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.4105X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.4106X30 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.4107X30 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 4,86 PLN | | K0155.410X35 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.4105X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.4106X35 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.4107X35 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 5,14 PLN | | K0155.410X40 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.4105X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.4106X40 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.4107X40 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0155.410X45 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.4105X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.4106X45 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.4107X45 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 5,35 PLN | | K0155.410X50 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.4105X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.4106X50 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.4107X50 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 5,40 PLN | | K0155.410X60 | L | czarny | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.4105X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.4106X60 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.4107X60 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 5,68 PLN | | K0155.4101X15 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.41015X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.41016X15 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.41017X15 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.4101X20 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.41015X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.41016X20 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.41017X20 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.4101X25 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.41015X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.41016X25 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.41017X25 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.4101X30 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.41015X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.41016X30 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.41017X30 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.4101X35 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.41015X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.41016X35 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.41017X35 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.4101X40 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.41015X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.41016X40 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.41017X40 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.4101X45 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.41015X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.41016X45 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.41017X45 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.4101X50 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.41015X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.41016X50 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.41017X50 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.4101X60 | L | czarny | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.41015X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.41016X60 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.41017X60 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.412X15 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.4125X15 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.4126X15 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.4127X15 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 7,67 PLN | | K0155.412X20 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.4125X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.4126X20 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.4127X20 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 7,73 PLN | | K0155.412X25 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.4125X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.4126X25 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.4127X25 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 7,84 PLN | | K0155.412X30 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.4125X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.4126X30 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.4127X30 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 7,99 PLN | | K0155.412X35 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.4125X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.4126X35 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.4127X35 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 8,32 PLN | | K0155.412X40 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.4125X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.4126X40 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.4127X40 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 8,59 PLN | | K0155.412X45 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.4125X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.4126X45 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.4127X45 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 8,92 PLN | | K0155.412X50 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.4125X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.4126X50 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.4127X50 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 9,40 PLN | | K0155.412X60 | L | czarny | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.4125X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.4126X60 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.4127X60 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 9,78 PLN | | K0155.4102X20 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.41025X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.41026X20 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.41027X20 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.4102X25 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.41025X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.41026X25 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.41027X25 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.4102X30 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.41025X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.41026X30 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.41027X30 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.4102X35 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.41025X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.41026X35 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.41027X35 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.4102X40 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.41025X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.41026X40 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.41027X40 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.4102X45 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.41025X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.41026X45 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.41027X45 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.4102X50 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.41025X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.41026X50 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.41027X50 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.4102X60 | L | czarny | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.41025X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.41026X60 | L | czerwony RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.41027X60 | L | żółty RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.4121X20 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.41215X20 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.41216X20 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.41217X20 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 11,34 PLN | | K0155.4121X25 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.41215X25 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.41216X25 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.41217X25 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 11,40 PLN | | K0155.4121X30 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.41215X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.41216X30 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.41217X30 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 11,51 PLN | | K0155.4121X35 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.41215X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.41216X35 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.41217X35 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 12,20 PLN | | K0155.4121X40 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.41215X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.41216X40 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.41217X40 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 12,59 PLN | | K0155.4121X45 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.41215X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.41216X45 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.41217X45 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 12,91 PLN | | K0155.4121X50 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.41215X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.41216X50 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.41217X50 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 13,18 PLN | | K0155.4121X60 | L | czarny | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.41215X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.41216X60 | L | czerwony RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.41217X60 | L | żółty RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 13,78 PLN | | K0155.416X30 | L | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 17,88 PLN | | K0155.4165X30 | L | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 17,88 PLN | | K0155.4166X30 | L | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 17,88 PLN | | K0155.4167X30 | L | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 17,88 PLN | | K0155.416X35 | L | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 18,31 PLN | | K0155.4165X35 | L | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 18,31 PLN | | K0155.4166X35 | L | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 18,31 PLN | | K0155.4167X35 | L | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 18,31 PLN | | K0155.416X40 | L | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 19,01 PLN | | K0155.4165X40 | L | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 19,01 PLN | | K0155.4166X40 | L | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 19,01 PLN | | K0155.4167X40 | L | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 19,01 PLN | | K0155.416X45 | L | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 19,72 PLN | | K0155.4165X45 | L | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 19,72 PLN | | K0155.4166X45 | L | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 19,72 PLN | | K0155.4167X45 | L | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 19,72 PLN | | K0155.416X50 | L | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 20,47 PLN | | K0155.4165X50 | L | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 20,47 PLN | | K0155.4166X50 | L | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 20,47 PLN | | K0155.4167X50 | L | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 20,47 PLN | | K0155.416X60 | L | czarny | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 21,28 PLN | | K0155.4165X60 | L | jasnoszary RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 21,28 PLN | | K0155.4166X60 | L | czerwony RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 21,28 PLN | | K0155.4167X60 | L | żółty RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 21,28 PLN | |
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|