- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2060Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna A2.Wersja:Stal nierdzewna niepowlekana. Stal niepowlekana. Stal ocynkowana.Wskazówka:Nakrętki rowkowe są wykorzystywane głównie do mocowania łożysk na wale. Ponadto nakrętek rowkowych można używać do zabezpieczania kół zębatych, kół pasowych i innych komponentów maszyn.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | D1 | D2 | D3 | H | B=Szerokość rowka | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2060.0010 | stal | z połyskiem | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 7,20 PLN | | K2060.0012 | stal | z połyskiem | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 7,20 PLN | | K2060.0015 | stal | z połyskiem | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 7,20 PLN | | K2060.0017 | stal | z połyskiem | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 7,20 PLN | | K2060.0020 | stal | z połyskiem | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 7,61 PLN | | K2060.0025 | stal | z połyskiem | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 9,37 PLN | | K2060.0030 | stal | z połyskiem | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 10,56 PLN | | K2060.0035 | stal | z połyskiem | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 12,27 PLN | | K2060.0040 | stal | z połyskiem | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 14,08 PLN | | K2060.0045 | stal | z połyskiem | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 16,00 PLN | | K2060.0050 | stal | z połyskiem | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 16,87 PLN | | K2060.0055 | stal | z połyskiem | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 19,00 PLN | | K2060.0060 | stal | z połyskiem | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 21,48 PLN | | K2060.0065 | stal | z połyskiem | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 23,97 PLN | | K2060.0070 | stal | z połyskiem | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 29,45 PLN | | K2060.0075 | stal | z połyskiem | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 30,95 PLN | | K2060.0080 | stal | z połyskiem | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 41,25 PLN | | K2060.0085 | stal | z połyskiem | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 48,81 PLN | | K2060.0090 | stal | z połyskiem | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 59,93 PLN | | K2060.0095 | stal | z połyskiem | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 71,21 PLN | | K2060.0100 | stal | z połyskiem | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 76,69 PLN | | K2060.010 | stal | ocynkowany | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 8,54 PLN | | K2060.012 | stal | ocynkowany | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 8,54 PLN | | K2060.015 | stal | ocynkowany | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 8,54 PLN | | K2060.017 | stal | ocynkowany | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 8,54 PLN | | K2060.020 | stal | ocynkowany | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 9,11 PLN | | K2060.025 | stal | ocynkowany | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 11,18 PLN | | K2060.030 | stal | ocynkowany | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 12,63 PLN | | K2060.035 | stal | ocynkowany | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 14,65 PLN | | K2060.040 | stal | ocynkowany | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 16,93 PLN | | K2060.045 | stal | ocynkowany | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 19,15 PLN | | K2060.050 | stal | ocynkowany | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 20,24 PLN | | K2060.055 | stal | ocynkowany | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 22,77 PLN | | K2060.060 | stal | ocynkowany | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 25,73 PLN | | K2060.065 | stal | ocynkowany | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 28,83 PLN | | K2060.070 | stal | ocynkowany | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 35,25 PLN | | K2060.075 | stal | ocynkowany | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 36,95 PLN | | K2060.080 | stal | ocynkowany | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 49,47 PLN | | K2060.085 | stal | ocynkowany | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 58,54 PLN | | K2060.090 | stal | ocynkowany | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 71,99 PLN | | K2060.095 | stal | ocynkowany | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 85,45 PLN | | K2060.100 | stal | ocynkowany | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 91,91 PLN | | K2060.1010 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 19,77 PLN | | K2060.1012 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 21,42 PLN | | K2060.1015 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 22,72 PLN | | K2060.1017 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 21,42 PLN | | K2060.1020 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 25,25 PLN | | K2060.1025 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 27,80 PLN | | K2060.1030 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 33,53 PLN | | K2060.1035 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 41,98 PLN | | K2060.1040 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 56,05 PLN | | K2060.1045 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 68,52 PLN | | K2060.1050 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 79,03 PLN | | K2060.1055 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 93,15 PLN | | K2060.1060 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 100,66 PLN | | K2060.1065 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 114,57 PLN | | K2060.1070 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 134,14 PLN | | K2060.1075 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 153,90 PLN | | K2060.1080 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 186,09 PLN | | K2060.1085 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 205,51 PLN | | K2060.1090 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 250,88 PLN | | K2060.1095 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 276,71 PLN | | K2060.1100 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 301,66 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|