text.skipToContent
text.skipToNavigation
Wkrótce dostępna będzie również płatność kartą kredytową!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Koszyk
0,00 PLN
Szybkie zamówienie
Strona startowa
ELEMENTY MANIPULACYJNE
Elementy do maszyn i przyrządów
Sprzęgła
Sprzęgła
Nazwa
Pierścień Zaciskowy Podwójny
Sprzęgło Krzyżakowe
Sprzęgło Kłowe Elastyczne
Sprzęgło Mieszkowe
Materiał korpusu
aluminium
poliuretan
stal
stal nierdzewna
Wersja 1
1423
niedzielony
podzielony
z odpinaną piastą zaciskową
z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym
z piastą zaciskową
zacisk z trzpieniem gwintowanym
Średnica zewnętrzna
24
29
34
42
45
54
67
77
85
Długość
15
16,6
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
38
39
40
41
45
46
47
48
50
55
58
60
62
63
65
66
67
69
75
78
79
80
83
84
86
90
91
94
95
96
100
101
105
108
110
111
112
114
124
126
133
140
Filtr
Wpisy/strona
24
z 25 wpisów
1
(current)
2
Uchwyty i pokrętła KIPP
Wszystko pewnie zamocowane!
Dodano do koszyka
Filtr
Wpisy/strona
24
z 25 wpisów
1
(current)
2
Inni klienci kupili również
Filtr
Nazwa
Pierścień Zaciskowy Podwójny
Sprzęgło Krzyżakowe
Sprzęgło Kłowe Elastyczne
Sprzęgło Mieszkowe
Materiał korpusu
aluminium
poliuretan
stal
stal nierdzewna
Wersja 1
1423
niedzielony
podzielony
z odpinaną piastą zaciskową
z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym
z piastą zaciskową
zacisk z trzpieniem gwintowanym
Średnica zewnętrzna
24
29
34
42
45
54
67
77
85
Długość
15
16,6
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
38
39
40
41
45
46
47
48
50
55
58
60
62
63
65
66
67
69
75
78
79
80
83
84
86
90
91
94
95
96
100
101
105
108
110
111
112
114
124
126
133
140
Zasubskrybuj teraz nasz newsletter KIPP.
Czy chcesz otrzymywać jako pierwszy unikalne oferty i nowości? Zasubskrybuj nasz newsletter i nie przegap już żadnych ciekawych promocji.