{"product":{"productId":"agid.24917","price":0.51,"name":"Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, z gniazdem sześciokątnym, DIN EN ISO 7380-1 forma A
od
0,60 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, DIN EN ISO 7380-2 forma B
od
0,92 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wskazówka
DIN EN ISO 7380-1 – forma A: śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym z gniazdem sześciokątnym.
DIN EN ISO 7380-2 – forma B: śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem.
DIN EN ISO 7380-2 – forma B: śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem.