- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1147Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal ocynkowana galwanicznie. Stal nierdzewna A2, niepowlekana. Stal nierdzewna A4, niepowlekana.Wskazówka:Podczas nakręcania nakrętki na gwint następuje plastyczna i elastyczna deformacja pierścienia z tworzywa sztucznego. Część elastyczna powoduje siłowe promieniowe zabezpieczenie nakrętki przed odkręceniem.
Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może być skuteczne tylko wtedy, gdy nakrętka sześciokątna znajduje się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy wybrać tak, aby z nakrętki wystawały co najmniej dwa skoki gwintu.
Ze względu na deformację plastyczną zabezpieczenia z tworzywa sztucznego tę nakrętkę sześciokątną wolno stosować tylko raz.
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.
M4 wg DIN EN ISO 7040. Zakres temperatury:-50°C do +120°C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | D | E | H | M | SW | DIN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1147.204 | stal | 6-8 | M4 | 7,66 | 6 | 2,9 | 7 | DIN 982 | | | 0,72 PLN | | K1147.205 | stal | 8 | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | DIN 982 | | | 0,72 PLN | | K1147.206 | stal | 8 | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | DIN 982 | | | 0,93 PLN | | K1147.208 | stal | 8 | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | DIN 982 | | | 1,35 PLN | | K1147.210 | stal | 8 | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | DIN 982 | | | 2,75 PLN | | K1147.212 | stal | 8 | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | DIN 982 | | | 4,24 PLN | | K1147.214 | stal | 8 | M14 | 23,9 | 16 | 12,1 | 22 | DIN 982 | | | 6,47 PLN | | K1147.216 | stal | 8 | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | DIN 982 | | | 7,87 PLN | | K1147.220 | stal | 8 | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | DIN 982 | | | 15,11 PLN | | K1147.224 | stal | 8 | M24 | 39,55 | 28 | 20,2 | 36 | DIN 982 | | | 30,33 PLN | | K1147.310 | stal | 10 | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | DIN 982 | | | 3,62 PLN | | K1147.312 | stal | 10 | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | DIN 982 | | | 5,13 PLN | | K1147.316 | stal | 10 | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | DIN 982 | | | 9,42 PLN | | K1147.320 | stal | 10 | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | DIN 982 | | | 17,76 PLN | | K1147.324 | stal | 10 | M24 | 39,55 | 28 | 20,2 | 36 | DIN 982 | | | 32,66 PLN | | K1147.105 | stal nierdzewna A2 | - | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | podobny do DIN 982 | | | 1,35 PLN | | K1147.106 | stal nierdzewna A2 | - | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | podobny do DIN 982 | | | 1,66 PLN | | K1147.108 | stal nierdzewna A2 | - | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | podobny do DIN 982 | | | 2,96 PLN | | K1147.110 | stal nierdzewna A2 | - | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | podobny do DIN 982 | | | 4,20 PLN | | K1147.112 | stal nierdzewna A2 | - | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | podobny do DIN 982 | | | 6,11 PLN | | K1147.116 | stal nierdzewna A2 | - | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | podobny do DIN 982 | | | 9,83 PLN | | K1147.120 | stal nierdzewna A2 | - | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | podobny do DIN 982 | | | 20,39 PLN | | K1147.605 | stal nierdzewna A4 | - | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | podobny do DIN 982 | | | 1,71 PLN | | K1147.606 | stal nierdzewna A4 | - | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | podobny do DIN 982 | | | 2,13 PLN | | K1147.608 | stal nierdzewna A4 | - | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | podobny do DIN 982 | | | 3,78 PLN | | K1147.610 | stal nierdzewna A4 | - | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | podobny do DIN 982 | | | 5,34 PLN | | K1147.612 | stal nierdzewna A4 | - | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | podobny do DIN 982 | | | 7,97 PLN | | K1147.616 | stal nierdzewna A4 | - | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | podobny do DIN 982 | | | 12,83 PLN | | K1147.620 | stal nierdzewna A4 | - | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | podobny do DIN 982 | | | 26,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|