Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal niepowlekana.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0868 Podkładki DIN EN ISO 7089 A 196 kB
 Klasy wytrzymałości 43,1 kB
 Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych 718 kB

Rysunki

Podkładki DIN EN ISO 7089 A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
Klasa wytrzymałościdla
śrub
D1D2

HCADOsp.CenaZamów
K0868.03stal-M33,270,5 0,58 PLN
K0868.04stal-M44,390,8 0,58 PLN
K0868.05stal-M55,3101 0,58 PLN
K0868.06stal-M66,4121,6 0,58 PLN
K0868.08stal-M88,4161,6 0,58 PLN
K0868.10stal-M1010,5202 0,58 PLN
K0868.12stal-M1213242,5 0,58 PLN
K0868.14stal-M1415282,5 0,93 PLN
K0868.16stal-M1617303 0,93 PLN
K0868.20stal-M2021373 1,61 PLN
K0868.24stal-M2425444 2,65 PLN
K0868.30stal-M3031564 5,07 PLN
K0868.36stal-M3637665 9,94 PLN
K0868.103stal nierdzewna A270M33,270,5 0,58 PLN
K0868.104stal nierdzewna A270M44,390,8 0,58 PLN
K0868.105stal nierdzewna A270M55,3101 0,58 PLN
K0868.106stal nierdzewna A270M66,4121,6 0,58 PLN
K0868.108stal nierdzewna A270M88,4161,6 0,58 PLN
K0868.110stal nierdzewna A270M1010,5202 0,68 PLN
K0868.112stal nierdzewna A270M1213242,5 1,55 PLN
K0868.114stal nierdzewna A270M1415282,5 1,92 PLN
K0868.116stal nierdzewna A270M1617303 2,28 PLN
K0868.120stal nierdzewna A270M2021373 2,65 PLN
K0868.124stal nierdzewna A270M2425444 4,61 PLN
K0868.130stal nierdzewna A270M3031564 9,94 PLN
K0868.136stal nierdzewna A270M3637665 18,38 PLN
K0868.603stal nierdzewna A470M33,270,5 0,72 PLN
K0868.604stal nierdzewna A470M44,390,8 0,72 PLN
K0868.605stal nierdzewna A470M55,3101 0,72 PLN
K0868.606stal nierdzewna A470M66,4121,6 0,72 PLN
K0868.608stal nierdzewna A470M88,4161,6 0,72 PLN
K0868.610stal nierdzewna A470M1010,5202 0,99 PLN
K0868.612stal nierdzewna A470M1213242,5 2,02 PLN
K0868.614stal nierdzewna A470M1415282,5 2,54 PLN
K0868.616stal nierdzewna A470M1617303 3,06 PLN
K0868.620stal nierdzewna A470M2021373 3,37 PLN
K0868.624stal nierdzewna A470M2425444 6,00 PLN
K0868.630stal nierdzewna A470M3031564 13,00 PLN
K0868.636stal nierdzewna A470M3637665 23,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl