- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1909Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa 1.2067.Wersja:Hartowane powierzchniowo, twardość 60 ±2 HRC, odpuszczone, szlifowane i docierane.Wskazówka:Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie do otworów nieprzelotowych. Szlifowane powierzchnie zapobiegają kompresji powietrza w otworach nieprzelotowych. Gwint służy do mocowania ściągaczy K0873.Wskazówka dotycząca planu:1) Powierzchnia przeszlifowana Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | L | D1 | T | L1 ok. | L2 ok. | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1909.05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 7,73 PLN | | K1909.05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 7,34 PLN | | K1909.05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 7,73 PLN | | K1909.05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 8,05 PLN | | K1909.05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 8,64 PLN | | K1909.05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 9,13 PLN | | K1909.05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 9,46 PLN | | K1909.05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 9,94 PLN | | K1909.06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 5,14 PLN | | K1909.06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 5,03 PLN | | K1909.06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 4,64 PLN | | K1909.06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 4,92 PLN | | K1909.06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 4,97 PLN | | K1909.06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 5,40 PLN | | K1909.06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 5,68 PLN | | K1909.06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 5,89 PLN | | K1909.06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 6,16 PLN | | K1909.06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 6,65 PLN | | K1909.06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 7,24 PLN | | K1909.06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 7,34 PLN | | K1909.08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 5,51 PLN | | K1909.08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 5,89 PLN | | K1909.08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 6,05 PLN | | K1909.08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 6,59 PLN | | K1909.08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 7,02 PLN | | K1909.08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 7,24 PLN | | K1909.08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 7,73 PLN | | K1909.08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 8,10 PLN | | K1909.08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 9,29 PLN | | K1909.08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 9,50 PLN | | K1909.08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 10,32 PLN | | K1909.08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 11,99 PLN | | K1909.08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 12,26 PLN | | K1909.08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 15,72 PLN | | K1909.10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 10,21 PLN | | K1909.10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 7,78 PLN | | K1909.10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 8,21 PLN | | K1909.10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 7,73 PLN | | K1909.10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 8,10 PLN | | K1909.10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 9,18 PLN | | K1909.10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 9,83 PLN | | K1909.10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 10,32 PLN | | K1909.10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 11,83 PLN | | K1909.10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 11,99 PLN | | K1909.10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 13,45 PLN | | K1909.10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 14,75 PLN | | K1909.10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 14,15 PLN | | K1909.10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 14,90 PLN | | K1909.12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 9,18 PLN | | K1909.12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 9,83 PLN | | K1909.12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 11,02 PLN | | K1909.12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 11,99 PLN | | K1909.12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 12,80 PLN | | K1909.12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 13,45 PLN | | K1909.12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 14,04 PLN | | K1909.12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 15,34 PLN | | K1909.12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 16,42 PLN | | K1909.12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 18,14 PLN | | K1909.12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 19,07 PLN | | K1909.12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 19,33 PLN | | K1909.14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 10,86 PLN | | K1909.14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 12,26 PLN | | K1909.14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 13,61 PLN | | K1909.14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 17,71 PLN | | K1909.14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 17,28 PLN | | K1909.14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 18,14 PLN | | K1909.14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 18,90 PLN | | K1909.14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 20,47 PLN | | K1909.14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 21,98 PLN | | K1909.14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 21,06 PLN | | K1909.14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 23,98 PLN | | K1909.14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 25,87 PLN | | K1909.16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 17,71 PLN | | K1909.16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 18,64 PLN | | K1909.16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 20,09 PLN | | K1909.16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 18,64 PLN | | K1909.16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 22,46 PLN | | K1909.16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 24,14 PLN | | K1909.16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 25,92 PLN | | K1909.16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 27,54 PLN | | K1909.16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 30,67 PLN | | K1909.16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 33,00 PLN | | K1909.20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 29,87 PLN | | K1909.20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 34,62 PLN | | K1909.20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 32,68 PLN | | K1909.20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 39,05 PLN | | K1909.20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 41,69 PLN | | K1909.20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 44,12 PLN | | K1909.20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 43,04 PLN | | K1909.20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 51,19 PLN | | K1909.20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 56,00 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|