- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0404Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Stal pasywowana na niebiesko. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania zostały opracowane specjalnie do zastosowania jako ”trzpienie wklejane”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym. Do wklejania w praktyce sprawdziły się produkty LOCTITE 638 i 648 (patrz – K0655).Wskazówka dotycząca planu: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0404.1040201 | stal | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 2,87 PLN | | K0404.1040301 | stal | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 2,87 PLN | | K0404.1040401 | stal | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 2,92 PLN | | K0404.1040501 | stal | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 3,13 PLN | | K0404.1050201 | stal | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 2,92 PLN | | K0404.1050301 | stal | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 2,92 PLN | | K0404.1050401 | stal | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 2,98 PLN | | K0404.1050501 | stal | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 3,41 PLN | | K0404.1050601 | stal | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 3,67 PLN | | K0404.1060201 | stal | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 2,98 PLN | | K0404.1060301 | stal | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 3,13 PLN | | K0404.1060401 | stal | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 3,13 PLN | | K0404.1060501 | stal | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 3,41 PLN | | K0404.1060601 | stal | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 3,78 PLN | | K0404.1080201 | stal | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 3,52 PLN | | K0404.1080301 | stal | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 3,67 PLN | | K0404.1080401 | stal | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 3,78 PLN | | K0404.1080501 | stal | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 3,84 PLN | | K0404.1080601 | stal | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 4,75 PLN | | K0404.1080801 | stal | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 5,40 PLN | | K0404.1100201 | stal | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 3,84 PLN | | K0404.1100301 | stal | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 4,75 PLN | | K0404.1100401 | stal | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 4,92 PLN | | K0404.1100501 | stal | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 5,14 PLN | | K0404.1100601 | stal | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 5,29 PLN | | K0404.1100801 | stal | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 6,65 PLN | | K0404.1120301 | stal | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 5,62 PLN | | K0404.1120401 | stal | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 6,22 PLN | | K0404.1120501 | stal | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 6,32 PLN | | K0404.1120601 | stal | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 6,76 PLN | | K0404.1120801 | stal | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 8,32 PLN | | K0404.1160301 | stal | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 5,29 PLN | | K0404.1160401 | stal | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 7,08 PLN | | K0404.1160501 | stal | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 8,05 PLN | | K0404.1160601 | stal | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 8,59 PLN | | K0404.1160801 | stal | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 8,75 PLN | | K0404.1040202 | stal nierdzewna | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 3,84 PLN | | K0404.1040302 | stal nierdzewna | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 4,21 PLN | | K0404.1040402 | stal nierdzewna | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 4,75 PLN | | K0404.1040502 | stal nierdzewna | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 5,14 PLN | | K0404.1050202 | stal nierdzewna | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 4,75 PLN | | K0404.1050302 | stal nierdzewna | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 4,92 PLN | | K0404.1050402 | stal nierdzewna | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 5,14 PLN | | K0404.1050502 | stal nierdzewna | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 6,00 PLN | | K0404.1050602 | stal nierdzewna | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 6,76 PLN | | K0404.1060202 | stal nierdzewna | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 5,14 PLN | | K0404.1060302 | stal nierdzewna | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 5,62 PLN | | K0404.1060402 | stal nierdzewna | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 5,62 PLN | | K0404.1060502 | stal nierdzewna | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 6,26 PLN | | K0404.1060602 | stal nierdzewna | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 7,08 PLN | | K0404.1080202 | stal nierdzewna | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 6,76 PLN | | K0404.1080302 | stal nierdzewna | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 7,34 PLN | | K0404.1080402 | stal nierdzewna | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 7,78 PLN | | K0404.1080502 | stal nierdzewna | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 8,32 PLN | | K0404.1080602 | stal nierdzewna | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 8,81 PLN | | K0404.1080802 | stal nierdzewna | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 11,40 PLN | | K0404.1100202 | stal nierdzewna | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 8,53 PLN | | K0404.1100302 | stal nierdzewna | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 9,13 PLN | | K0404.1100402 | stal nierdzewna | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 10,04 PLN | | K0404.1100502 | stal nierdzewna | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 10,64 PLN | | K0404.1100602 | stal nierdzewna | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 11,40 PLN | | K0404.1100802 | stal nierdzewna | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 14,04 PLN | | K0404.1120302 | stal nierdzewna | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 13,45 PLN | | K0404.1120402 | stal nierdzewna | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 13,24 PLN | | K0404.1120502 | stal nierdzewna | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 14,15 PLN | | K0404.1120602 | stal nierdzewna | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 15,18 PLN | | K0404.1120802 | stal nierdzewna | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 17,93 PLN | | K0404.1160302 | stal nierdzewna | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 11,88 PLN | | K0404.1160402 | stal nierdzewna | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 14,86 PLN | | K0404.1160502 | stal nierdzewna | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 17,60 PLN | | K0404.1160602 | stal nierdzewna | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 20,20 PLN | | K0404.1160802 | stal nierdzewna | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 25,92 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|