- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1917Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania.
Stal nierdzewna A2.Wersja:Forma W = oksydowane, Forma H = hartowane i szlifowane powierzchnie gładkie.Wskazówka:Forma H jest utwardzana dyfuzyjnie, za wyjątkiem gwintu. Obie powierzchnie gładkie są szlifowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Szerokość rowka wg DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1917.110 | W | stal do nawęglania | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 9,94 PLN | | K1917.112 | W | stal do nawęglania | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 10,66 PLN | | K1917.114 | W | stal do nawęglania | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 12,27 PLN | | K1917.116 | W | stal do nawęglania | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 12,83 PLN | | K1917.118 | W | stal do nawęglania | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 12,58 PLN | | K1917.120 | W | stal do nawęglania | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 14,13 PLN | | K1917.122 | W | stal do nawęglania | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 14,03 PLN | | K1917.124 | W | stal do nawęglania | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 14,65 PLN | | K1917.126 | W | stal do nawęglania | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 20,39 PLN | | K1917.128 | W | stal do nawęglania | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 22,36 PLN | | K1917.130 | W | stal do nawęglania | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 22,98 PLN | | K1917.132 | W | stal do nawęglania | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 23,35 PLN | | K1917.135 | W | stal do nawęglania | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 25,56 PLN | | K1917.138 | W | stal do nawęglania | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 28,52 PLN | | K1917.140 | W | stal do nawęglania | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 32,19 PLN | | K1917.142 | W | stal do nawęglania | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 32,19 PLN | | K1917.210 | H | stal do nawęglania | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | Na zapytanie | | K1917.212 | H | stal do nawęglania | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | Na zapytanie | | K1917.214 | H | stal do nawęglania | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | Na zapytanie | | K1917.216 | H | stal do nawęglania | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | Na zapytanie | | K1917.218 | H | stal do nawęglania | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | Na zapytanie | | K1917.220 | H | stal do nawęglania | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | Na zapytanie | | K1917.222 | H | stal do nawęglania | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | Na zapytanie | | K1917.224 | H | stal do nawęglania | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | Na zapytanie | | K1917.226 | H | stal do nawęglania | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | Na zapytanie | | K1917.228 | H | stal do nawęglania | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | Na zapytanie | | K1917.230 | H | stal do nawęglania | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | Na zapytanie | | K1917.232 | H | stal do nawęglania | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | Na zapytanie | | K1917.235 | H | stal do nawęglania | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | Na zapytanie | | K1917.238 | H | stal do nawęglania | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | Na zapytanie | | K1917.240 | H | stal do nawęglania | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | Na zapytanie | | K1917.242 | H | stal do nawęglania | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | Na zapytanie | | K1917.310 | - | stal nierdzewna A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 22,00 PLN | | K1917.312 | - | stal nierdzewna A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 23,49 PLN | | K1917.314 | - | stal nierdzewna A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 26,86 PLN | | K1917.316 | - | stal nierdzewna A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 28,31 PLN | | K1917.318 | - | stal nierdzewna A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 27,69 PLN | | K1917.320 | - | stal nierdzewna A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 31,11 PLN | | K1917.322 | - | stal nierdzewna A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 30,90 PLN | | K1917.324 | - | stal nierdzewna A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 32,29 PLN | | K1917.326 | - | stal nierdzewna A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 44,77 PLN | | K1917.328 | - | stal nierdzewna A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 49,27 PLN | | K1917.330 | - | stal nierdzewna A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 50,46 PLN | | K1917.332 | - | stal nierdzewna A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 51,29 PLN | | K1917.335 | - | stal nierdzewna A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 56,26 PLN | | K1917.338 | - | stal nierdzewna A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 62,72 PLN | | K1917.340 | - | stal nierdzewna A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 70,90 PLN | | K1917.342 | - | stal nierdzewna A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 70,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|