Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Śruby z łbem walcowym

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym firmy KIPP

W asortymencie śrub z łbem walcowym firmy KIPP znajdują się modele o różnych wykonaniach, z różnych materiałów i zgodne z różnymi normami. W zależności od materiału oraz jego właściwości śruby z łbem walcowym wykonane są z nieobrabianej stali nierdzewnej lub ze stali (powlekane na czarno lub ocynkowane). Podstawą śrub dostępnych w firmie KIPP są normy DIN 912 i DIN EN ISO 4762 oraz DIN 6912. Ze względu na różnorodność śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do wszystkich branż przetwórstwa metalu, takich jak budowa maszyn, branża motoryzacyjna lub przemysł lotniczy i kosmiczny.

Wykonania śrub z łbem walcowym firmy KIPP

KIPP oferuje śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i gwintem regularnym. Można wybierać między modelami z gwintem pełnym lub trzonkiem. Śruby z łbem walcowym z gwintem pełnym mają gwint sięgający do łba śruby. W śrubach z trzonkiem gwint nie jest ciągły do łba.

Ponadto w firmie KIPP dostępne są śruby z niskim łbem walcowym. Te warianty są bardzo przydatne, jeżeli łeb śruby ma być wpuszczany w przedmiot obrabiany. Często śruby z łbem walcowym są stosowane w miejscach, w których występują silne wibracje. Bez odpowiedniego zabezpieczenia śruby mogą się poluzować. Aby zapobiec problemom, firma KIPP ma w ofercie śruby z łbem walcowym z zabezpieczeniem gwintu. Zapobiega to samoczynnemu luzowaniu śrub i umożliwia wielokrotne zastosowanie.

Decydujący jest prawidłowy wymiar śruby z łbem walcowym

Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania śrub z łbem walcowym KIPP oferuje szeroką ofertę różnych wariantów i modeli w oparciu o DIN 912, DIN EN ISO 4762 i DIN 6912. Aby znaleźć pasującą śrubę do zastosowania, ważna jest znajomość prawidłowego wymiaru. Poniżej znajduje się zestawienie różnych skrótów, wymiarów i ich znaczenie.


Skrót

Definicja

D

średnica gwintu

L

długość całkowita (gwint + trzonek)

B

długość gwintu

DK

średnica łba

K

wysokość łba

SW

rozmiar klucza

Wszystkie wymiary są podawane w milimetrach.

Podstawą każdej decyzji jest średnica gwintu (D). Ponieważ w Europie powszechnie stosowane są gwinty metryczne, przez średnicą znajduje się litera M (oznaczająca miarę metryczną). W przypadku średnicy gwintu 8 mm jest to więc śruba z łbem walcowym M8. Decydująca jest również długość całkowita śruby. Jest ona dołączona do oznaczenia średnicy. W przypadku długości 40 mm byłaby to śruba z łbem walcowym M8x40. Kolejne wymiary i dane wynikają z normy DIN 912, DIN EN ISO 4762 lub DIN 6912. Ze względu na normy wszystkie śruby z łbem walcowym marki KIPP mają gwint regularny. Odmienne skoki gwintu, tak zwane gwinty drobnozwojowe, nie występują. Dlatego zrezygnowano z podawania skoku gwintu.

W zależności od późniejszego obszaru użycia ważną rolę odgrywa również klasa trwałości śruby z łbem walcowym. Składa się ona z dwóch cyfr, rozdzielonych kropką. Cyfra przed kropką opisuje wytrzymałość na rozciąganie w N/mm2. Po pomnożeniu jej przez 100 obliczona zostaje siła, przy której materiał się odkształca, a nawet zrywa. Cyfra po kropce oznacza z kolei limit elastyczności śruby. Jest ona mnożona najpierw przez liczbę przed kropką, a następnie przez 10. Wynikiem jest granica plastyczności. Na przykład śruba z łbem walcowym wg DIN 912 o klasie trwałości 8.8 ma wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm2 oraz limit elastyczność 640 N/mm2.

Chodzi o zabezpieczenie

Są różne możliwości zabezpieczenia śrub z łbem walcowym. Wcześniej należy się zastanowić, czy zabezpieczane śruby będą regularnie usuwane. Jeżeli tak, należy zrezygnować z płynnego zabezpieczenia śrub. Zabezpiecza ono wprawdzie przed samoczynnym odkręcaniem śruby, ale ulega zniszczeniu podczas wykręcania ręcznego. Wówczas należy wymienić płynne zabezpieczenie śrub. Zabezpieczenie gwintu firmy KIPP skutecznie zabezpiecza śrubę z łbem walcowym również po wielokrotnym odkręcaniu i dociąganiu – dlatego nie wypada ona ani nie luzuje się przy wibracjach, uderzeniu lub zderzeniu. Aby zabezpieczyć śruby bez zabezpieczenia gwintu przed samoczynnym odkręcaniem, zalecamy stosowanie nakrętek sześciokątnych z poliamidowym elementem zaciskowym.

Zamawianie online śrub z łbem walcowym w HEINRICH KIPP WERK

Śruby z łbem walcowym można zamawiać bezpośrednio online w naszym sklepie. Certyfikowane etapy procesu i regularne kontrole jakości zapewniają wysoką jakość produktów. Normy DIN 912, DIN EN ISO 4762 i DIN 6912 stanowiące podstawę śrub z łbem walcowym firmy KIPP umożliwiają precyzyjne zastosowanie. Dzięki temu można stosować wszystkie metryczne klucze sześciokątne – nie są potrzebne narzędzia specjalne. Wiele śrub z łbem walcowym z naszego asortymentu mamy w zapasie i możemy je szybko dostarczyć. Jeżeli w naszym sklepie internetowym nie ma właściwej śruby z łbem walcowym, należy skontaktować się z nami! Na życzenie opracujemy także indywidualne rozwiązania specjalne, dostosowane do wymagań.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl